K0277_IGPomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro. Boccola in acciaio.Versione:Bussola brunita.Nota:La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di aggiustaggio. Una volta raggiunta la coppia impostata, il pomello zigrinato gira a vuoto. Nota disegno:1) Vite di aggiustaggio per la regolazione della coppia Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di filettatura | Materiale componenti | Colore coperchio
| Dimensioni | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | T | Coppia Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0277.205 | filettatura interna | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2051 | filettatura interna | acciaio | arancione RAL 2004 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2052 | filettatura interna | acciaio | verde segnale RAL6032 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2053 | filettatura interna | acciaio | blu RAL5017 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2055 | filettatura interna | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2056 | filettatura interna | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2057 | filettatura interna | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 2 | M5 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 5 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.206 | filettatura interna | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2061 | filettatura interna | acciaio | arancione RAL 2004 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2062 | filettatura interna | acciaio | verde segnale RAL6032 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2063 | filettatura interna | acciaio | blu RAL5017 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2065 | filettatura interna | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2066 | filettatura interna | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.2067 | filettatura interna | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 2 | M6 | 26 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10,5 | 6 | 0,1 - 0,3 | | | 41.54 CHF | | K0277.306 | filettatura interna | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3061 | filettatura interna | acciaio | arancione RAL 2004 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3062 | filettatura interna | acciaio | verde segnale RAL6032 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3063 | filettatura interna | acciaio | blu RAL5017 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3065 | filettatura interna | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3066 | filettatura interna | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3067 | filettatura interna | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 3 | M6 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 10 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.308 | filettatura interna | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3081 | filettatura interna | acciaio | arancione RAL 2004 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3082 | filettatura interna | acciaio | verde segnale RAL6032 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3083 | filettatura interna | acciaio | blu RAL5017 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3085 | filettatura interna | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3086 | filettatura interna | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | | K0277.3087 | filettatura interna | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 3 | M8 | 34 | 22 | 31 | 20 | 37,5 | 14,5 | 14 | 0,1 - 0,3 | | | 45.80 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|