HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Impugnatura a tre lobi 2K ergonomica con filettatura esterna
K0980_AG

Impugnatura a tre lobi 2K ergonomica con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Componenti duri in plastica rinforzata con fibra di vetro.
Componenti morbidi in elastomero termoplastico.
Gambo filettato in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Combinazioni di colori standard disponibili:
nero grafite RAL 9011 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).

Con i componenti morbidi si ottiene un effetto antisdrucciolo della parte operativa. La struttura chiusa offre protezione sufficiente contro lo sporco.
Su richiesta:Altre combinazioni di colori.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0980_AG Impugnatura a tre lobi 2K ergonomica con filettatura esterna 133 kB

Disegni

Impugnatura a tre lobi 2K ergonomica con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
DD1D2HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0980.5008X20LacciaioM853,823,941620 9.04 CHF
K0980.5008X25LacciaioM853,823,941625 9.04 CHF
K0980.5008X30LacciaioM853,823,941630 9.23 CHF
K0980.5008X40LacciaioM853,823,941640 9.23 CHF
K0980.5010X20LacciaioM1053,823,941620 9.49 CHF
K0980.5010X25LacciaioM1053,823,941625 9.49 CHF
K0980.5010X30LacciaioM1053,823,941630 9.49 CHF
K0980.5010X40LacciaioM1053,823,941640 9.49 CHF
K0980.6308X20LacciaioM867,723,936620 9.55 CHF
K0980.6308X25LacciaioM867,723,936625 9.55 CHF
K0980.6308X30LacciaioM867,723,936630 9.80 CHF
K0980.6308X40LacciaioM867,723,936640 9.80 CHF
K0980.6310X20LacciaioM1067,723,936620 10.01 CHF
K0980.6310X25LacciaioM1067,723,936625 10.01 CHF
K0980.6310X30LacciaioM1067,723,936630 10.01 CHF
K0980.6310X40LacciaioM1067,723,936640 10.01 CHF
K0980.05008X20Lacciaio inoxM853,823,941620 10.06 CHF
K0980.05008X25Lacciaio inoxM853,823,941625 10.06 CHF
K0980.05008X30Lacciaio inoxM853,823,941630 10.48 CHF
K0980.05008X40Lacciaio inoxM853,823,941640 10.48 CHF
K0980.05010X20Lacciaio inoxM1053,823,941620 10.72 CHF
K0980.05010X25Lacciaio inoxM1053,823,941625 10.72 CHF
K0980.05010X30Lacciaio inoxM1053,823,941630 10.72 CHF
K0980.05010X40Lacciaio inoxM1053,823,941640 10.72 CHF
K0980.06308X20Lacciaio inoxM867,723,936620 10.59 CHF
K0980.06308X25Lacciaio inoxM867,723,936625 10.59 CHF
K0980.06308X30Lacciaio inoxM867,723,936630 11.04 CHF
K0980.06308X40Lacciaio inoxM867,723,936640 11.04 CHF
K0980.06310X20Lacciaio inoxM1067,723,936620 11.27 CHF
K0980.06310X25Lacciaio inoxM1067,723,936625 11.27 CHF
K0980.06310X30Lacciaio inoxM1067,723,936630 11.27 CHF
K0980.06310X40Lacciaio inoxM1067,723,936640 11.27 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33