K1093_AGPomelli a quattro lobi con filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Gambo filettato in acciaio.Versione:Pomello colore nero. Gambo filettato zincato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1093.43006X16 | L | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9,5 | 2 | 16 | | | 1.21 CHF | | K1093.43006X20 | L | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9,5 | 2 | 20 | | | 1.21 CHF | | K1093.43006X30 | L | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9,5 | 2 | 30 | | | 1.25 CHF | | K1093.43006X40 | L | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9,5 | 2 | 40 | | | 1.27 CHF | | K1093.43006X50 | L | M6 | 30 | 15 | 12 | 23 | 9,5 | 2 | 50 | | | 1.32 CHF | | K1093.44006X16 | L | M6 | 40,5 | 15,5 | 12 | 29,5 | 11 | 3 | 16 | | | 1.42 CHF | | K1093.44006X20 | L | M6 | 40,5 | 15,5 | 12 | 29,5 | 11 | 3 | 20 | | | 1.42 CHF | | K1093.44008X20 | L | M8 | 40,5 | 15 | 12 | 29,5 | 11 | 3 | 20 | | | 1.49 CHF | | K1093.44008X30 | L | M8 | 40,5 | 15 | 12 | 29,5 | 11 | 3 | 30 | | | 1.59 CHF | | K1093.44008X40 | L | M8 | 40,5 | 15 | 12 | 29,5 | 11 | 3 | 40 | | | 1.59 CHF | | K1093.45208X16 | L | M8 | 50 | 20,5 | 14,5 | 32,5 | 11 | 2,5 | 16 | | | 1.96 CHF | | K1093.45208X20 | L | M8 | 50 | 20,5 | 14,5 | 32,5 | 11 | 2,5 | 20 | | | 1.97 CHF | | K1093.45208X30 | L | M8 | 50 | 20,5 | 14,5 | 32,5 | 11 | 2,5 | 30 | | | 2.00 CHF | | K1093.45208X40 | L | M8 | 50 | 20,5 | 14,5 | 32,5 | 11 | 2,5 | 40 | | | 2.07 CHF | | K1093.45208X50 | L | M8 | 50 | 20,5 | 14,5 | 32,5 | 11 | 2,5 | 50 | | | 2.09 CHF | | K1093.46010X20 | L | M10 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 4 | 20 | | | 2.78 CHF | | K1093.46010X30 | L | M10 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 4 | 30 | | | 2.83 CHF | | K1093.46010X40 | L | M10 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 4 | 40 | | | 2.90 CHF | | K1093.46010X50 | L | M10 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 4 | 50 | | | 2.96 CHF | | K1093.46012X50 | L | M12 | 59 | 23 | 24 | 40 | 15 | 4 | 50 | | | 2.99 CHF | | K1093.48010X30 | L | M10 | 79 | 30 | 21 | 41 | 17 | 3 | 30 | | | 3.42 CHF | | K1093.48010X50 | L | M10 | 79 | 30 | 21 | 41 | 17 | 3 | 50 | | | 3.63 CHF | | K1093.48012X50 | L | M12 | 79 | 30 | 21 | 41 | 17 | 3 | 50 | | | 3.70 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|