K1090_LPomelli a lobi, forma L, con filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Gambo filettato in acciaio.Versione:Pomello colore nero. Gambo filettato zincato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1090.43006X16 | L | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 16 | | | 1.19 CHF | | K1090.43006X20 | L | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 20 | | | 1.27 CHF | | K1090.43006X30 | L | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 30 | | | 1.27 CHF | | K1090.43008X16 | L | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 16 | | | 1.21 CHF | | K1090.43008X20 | L | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 20 | | | 1.27 CHF | | K1090.43008X30 | L | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 30 | | | 1.36 CHF | | K1090.43008X40 | L | M8 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 1,5 | 40 | | | 1.39 CHF | | K1090.44006X16 | L | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 16 | | | 1.54 CHF | | K1090.44006X20 | L | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 20 | | | 1.57 CHF | | K1090.44006X30 | L | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 30 | | | 1.59 CHF | | K1090.44006X40 | L | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 40 | | | 1.61 CHF | | K1090.44008X20 | L | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 20 | | | 1.59 CHF | | K1090.44008X30 | L | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 30 | | | 1.65 CHF | | K1090.44008X40 | L | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 40 | | | 1.71 CHF | | K1090.44008X50 | L | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 50 | | | 1.73 CHF | | K1090.45008X20 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 20 | | | 1.94 CHF | | K1090.45008X30 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 30 | | | 2.00 CHF | | K1090.45008X40 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 40 | | | 2.01 CHF | | K1090.45010X20 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 20 | | | 2.09 CHF | | K1090.45010X30 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 30 | | | 2.13 CHF | | K1090.45010X40 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 40 | | | 2.20 CHF | | K1090.45010X50 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 50 | | | 2.30 CHF | | K1090.46010X20 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 20 | | | 2.70 CHF | | K1090.46010X30 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 30 | | | 2.78 CHF | | K1090.46010X40 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 40 | | | 2.82 CHF | | K1090.46010X50 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 50 | | | 2.93 CHF | | K1090.46012X20 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 20 | | | 2.73 CHF | | K1090.46012X30 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 30 | | | 2.82 CHF | | K1090.46012X40 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 40 | | | 2.84 CHF | | K1090.46012X50 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 1,5 | 50 | | | 2.99 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|