HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Pomello a lobi

Indietro

Pomello a lobi

Il pomello a lobi viene utilizzato come elemento di arresto e/o fissaggio per le funzioni di comando manuale di gruppi costruttivi, gruppi e macchine.
Il pomello a lobi è un elemento standard nell'ingegneria meccanica per le funzioni di regolazione manuale. È disponibile in diverse forme e modelli e la variante più comune è conforme alla norma DIN 6336.
Manopole a lobi con bussola in acciaio sporgente

Pomelli a lobi - impiego

Un pomello a lobi con filettatura interna o esterna trova impiego soprattutto come elemento di serraggio manuale. Con foro passante, il pomello a lobi può essere utilizzato anche come dispositivo di serraggio rapido.
Pomello a lobi in acciaio inox KIPP

Pomelli a lobi - modelli

Per le più svariate applicazioni, il pomello a lobi è disponibile in alluminio, acciaio inox, ghisa o plastica. Il pomello a lobi si contraddistingue per la forma ergonomica a stella.