K0155_IGPomelli a lobi biopolimerici filettatura interna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Biopolimero. Boccola in acciaio.Versione:Bussola zincata, passivata blu.Vantaggi:Questa bioplastica è realizzata interamente con materie prime rinnovabili (senza petrolio). Conservazione di fonti fossili non rinnovabili. Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali, gestite in modo sostenibile in Germania.Caratteristiche:Buona resistenza meccanica (testata, con doppio controllo della sicurezza). Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche). Adatto per uso esterno (non biodegradabile). Buona resistenza agli acidi forti e alle soluzioni alcaline. Resistenza temporanea ad alcool, combustibili, oli minerali, grassi.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: