HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Pomelli a lobi antibatterici  con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox
K0255_IG

Pomelli a lobi antibatterici con filettatura interna, parti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Resina termoplastica, colore grigio ardesia.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio inox non trattato.Utilizzo:I prodotti KIPP MEDI grip antibatterici sono dotati di un'elevata efficacia contro un'ampia gamma di microorganismi nocivi, come batteri, funghi e anche batteri multiresistenti (ad es. MRSA).
Nella plastica utilizzata sono integrate particelle di MicroSilver con azione antimicrobica che garantiscono un'efficacia costante per tutto il ciclo di vita del prodotto

Modalità di azione:
Gli ioni d'argento contrastano efficacemente la crescita di microorganismi nocivi sulla superficie del prodotto. Sui prodotti MEDI grip si verifica dunque una costante riduzione dei germi presenti (test e certificazione da parte di un laboratorio di prova accreditato).
Vantaggi:Resistente all'umidità e ai detergenti (in caso di disinfezione), nessun effetto collaterale tossico.Uso:Installazione in macchine, apparecchiature e impianti nonché strutture utilizzate in ambienti con elevati requisiti di igiene (ad es. ospedali, studi medici, strutture di riabilitazione, produzione di prodotti alimentari), impiego in strutture pubbliche e ad alta frequentazione (ad es. case di cura, scuole materne).Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0255_IG Pomelli a lobi antibatterici con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox 196 kB
 Nota tecnica MEDI grip 1,3 MB
 Certificate MEDIgrip 369 kB

Disegni

Pomelli a lobi antibatterici  con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2D3HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0255.1263101144KM10632835,54422,514,514 5.87 CHF