HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Boccola filettata in ottone.
Gambo filettato in acciaio.
Versione:Pomello colore nero.
Gambo filettato zincato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1089 Pomelli a croce 155 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

DD1D2D6HH3LTT1Filtro
K1089.23205KM53215112312-141,5
K1089.23206KM63215112312-141,5
K1089.24008KM840161324,512,5-141,5
K1089.25010KM105020142915-142
K1089.26012KM126024183418,5-182
K1089.43205X LM5321511231116/20-1,5
K1089.43206X LM6321511231116/20/30-1,5
K1089.43208X LM8321511231116/20/30/40-1,5
K1089.44006X LM64015,71224,512,520/30-1
K1089.44008X LM84015,71224,512,520/30/40/50-1
K1089.45008X LM8502014,5291520/30/40-1,5
K1089.45010X LM10502014,5291520/30/40/50-1,5
K1089.46010X LM106024183418,520/30/40/50-1,5
K1089.46012X LM126024183418,520/30/40/50-1,5