K1089_AG Pomelli a croce con filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro. Gambo filettato in acciaio.Versione:Pomello colore nero. Gambo filettato zincato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1089.43205X16 | L | M5 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 16 | | | 0.87 CHF | | K1089.43205X20 | L | M5 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 20 | | | 1.00 CHF | | K1089.43206X16 | L | M6 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 16 | | | 0.96 CHF | | K1089.43206X20 | L | M6 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 20 | | | 0.98 CHF | | K1089.43206X30 | L | M6 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 30 | | | 0.99 CHF | | K1089.43208X16 | L | M8 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 16 | | | 0.99 CHF | | K1089.43208X20 | L | M8 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 20 | | | 1.00 CHF | | K1089.43208X30 | L | M8 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 30 | | | 1.06 CHF | | K1089.43208X40 | L | M8 | 32 | 15 | 11 | 23 | 11 | 1,5 | 40 | | | 1.11 CHF | | K1089.44006X20 | L | M6 | 40 | 15,7 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 20 | | | 1.00 CHF | | K1089.44006X30 | L | M6 | 40 | 15,7 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 30 | | | 1.01 CHF | | K1089.44008X20 | L | M8 | 40 | 15,7 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 20 | | | 1.05 CHF | | K1089.44008X30 | L | M8 | 40 | 15,7 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 30 | | | 1.11 CHF | | K1089.44008X40 | L | M8 | 40 | 15,7 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 40 | | | 1.13 CHF | | K1089.44008X50 | L | M8 | 40 | 15,7 | 12 | 24,5 | 12,5 | 1 | 50 | | | 1.18 CHF | | K1089.45008X20 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 20 | | | 1.28 CHF | | K1089.45008X30 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 30 | | | 1.36 CHF | | K1089.45008X40 | L | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 40 | | | 1.41 CHF | | K1089.45010X20 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 20 | | | 1.46 CHF | | K1089.45010X30 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 30 | | | 1.53 CHF | | K1089.45010X40 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 40 | | | 1.57 CHF | | K1089.45010X50 | L | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15 | 1,5 | 50 | | | 1.67 CHF | | K1089.46010X20 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 1,5 | 20 | | | 1.47 CHF | | K1089.46010X30 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 1,5 | 30 | | | 1.72 CHF | | K1089.46010X40 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 1,5 | 40 | | | 1.77 CHF | | K1089.46010X50 | L | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 1,5 | 50 | | | 1.85 CHF | | K1089.46012X20 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 1,5 | 20 | | | 2.49 CHF | | K1089.46012X30 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 1,5 | 30 | | | 2.65 CHF | | K1089.46012X40 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 1,5 | 40 | | | 2.65 CHF | | K1089.46012X50 | L | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18,5 | 1,5 | 50 | | | 2.77 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|