Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | D1 | D2 | B | H | K | L | SW | Stato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1330.03X6 | acciaio inox A4 | M3 | 7 | 2,1 | 4,5 | 3 | 3,8 | 6 | 5,5 | in uscita | | | 5.06 CHF | | K1330.03X8 | acciaio inox A4 | M3 | 7 | 2,1 | 4,5 | 3 | 3,8 | 8 | 5,5 | in uscita | | | 5.11 CHF | | K1330.03X10 | acciaio inox A4 | M3 | 7 | 2,1 | 4,5 | 3 | 3,8 | 10 | 5,5 | in uscita | | | 5.11 CHF | | K1330.04X8 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | | | | 5.50 CHF | | K1330.04X10 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | | | | 5.54 CHF | | K1330.04X12 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 7 | | | | 5.60 CHF | | K1330.04X16 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 5 | 3 | 4 | 16 | 7 | | | | 5.68 CHF | | K1330.04X20 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 20 | 7 | | | | 5.73 CHF | | K1330.04X25 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 25 | 7 | | | | 7.18 CHF | | K1330.04X30 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 30 | 7 | | | | 7.56 CHF | | K1330.04X35 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 35 | 7 | | | | 7.97 CHF | | K1330.04X40 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3,1 | 14 | 3 | 4 | 40 | 7 | | | | 8.40 CHF | | K1330.05X10 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 10 | 8 | | | | 5.81 CHF | | K1330.05X12 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 12 | 8 | | | | 5.86 CHF | | K1330.05X16 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 16 | 8 | | | | 5.94 CHF | | K1330.05X20 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | 4,7 | 20 | 8 | | | | 5.99 CHF | | K1330.05X25 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 25 | 8 | | | | 6.09 CHF | | K1330.05X30 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 30 | 8 | | | | 7.70 CHF | | K1330.05X35 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 35 | 8 | | | | 8.24 CHF | | K1330.05X40 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 40 | 8 | | | | 8.75 CHF | | K1330.05X45 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 45 | 8 | | | | 9.25 CHF | | K1330.05X50 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 16 | 3,7 | 4,7 | 50 | 8 | | | | 9.75 CHF | | K1330.06X10 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 10 | 10 | in uscita | | | 6.07 CHF | | K1330.06X12 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 12 | 10 | | | | 6.34 CHF | | K1330.06X16 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 16 | 10 | | | | 6.49 CHF | | K1330.06X20 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 7 | 4 | 5 | 20 | 10 | | | | 6.59 CHF | | K1330.06X25 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 25 | 10 | | | | 6.75 CHF | | K1330.06X30 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 30 | 10 | | | | 6.90 CHF | | K1330.06X35 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 35 | 10 | | | | 7.05 CHF | | K1330.06X40 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 40 | 10 | | | | 7.22 CHF | | K1330.06X45 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 45 | 10 | | | | 7.34 CHF | | K1330.06X50 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 50 | 10 | | | | 7.50 CHF | | K1330.06X60 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4,2 | 18 | 4 | 5 | 60 | 10 | | | | 7.84 CHF | | K1330.08X12 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9 | 5,5 | 6,5 | 12 | 13 | in uscita | | | 6.73 CHF | | K1330.08X14 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9 | 5,5 | 6,5 | 14 | 13 | in uscita | | | 6.84 CHF | | K1330.08X16 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 16 | 13 | | | | 7.15 CHF | | K1330.08X20 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 20 | 13 | | | | 7.34 CHF | | K1330.08X25 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9,5 | 5,5 | 6,5 | 25 | 13 | | | | 7.59 CHF | | K1330.08X30 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 30 | 13 | | | | 7.80 CHF | | K1330.08X35 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 35 | 13 | | | | 8.00 CHF | | K1330.08X40 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 40 | 13 | | | | 8.25 CHF | | K1330.08X45 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 45 | 13 | | | | 8.46 CHF | | K1330.08X50 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 50 | 13 | | | | 8.71 CHF | | K1330.08X55 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 9 | 5,5 | 6,5 | 55 | 13 | in uscita | | | 8.65 CHF | | K1330.08X60 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 60 | 13 | | | | 9.16 CHF | | K1330.08X70 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 70 | 13 | | | | 9.66 CHF | | K1330.08X80 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 6 | 22 | 5,5 | 6,5 | 80 | 13 | | | | 13.12 CHF | | K1330.10X20 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 20 | 16 | | | | 8.46 CHF | | K1330.10X25 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 25 | 16 | | | | 8.83 CHF | | K1330.10X30 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 30 | 16 | | | | 9.13 CHF | | K1330.10X35 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 35 | 16 | | | | 9.49 CHF | | K1330.10X40 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 40 | 16 | | | | 9.86 CHF | | K1330.10X45 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 45 | 16 | | | | 10.18 CHF | | K1330.10X50 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 50 | 16 | | | | 10.53 CHF | | K1330.10X60 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 60 | 16 | | | | 11.27 CHF | | K1330.10X65 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 65 | 16 | in uscita | | | 11.29 CHF | | K1330.10X70 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 70 | 16 | | | | 12.04 CHF | | K1330.10X75 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 12 | 7,3 | 8,3 | 75 | 16 | in uscita | | | 12.03 CHF | | K1330.10X80 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,7 | 26 | 7,3 | 8,3 | 80 | 16 | | | | 12.84 CHF | | K1330.12X25 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 25 | 18 | | | | 18.51 CHF | | K1330.12X30 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 30 | 18 | | | | 19.02 CHF | | K1330.12X35 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 35 | 18 | | | | 19.54 CHF | | K1330.12X40 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 14,5 | 8,6 | 10 | 40 | 18 | | | | 19.96 CHF | | K1330.12X45 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 45 | 18 | | | | 20.46 CHF | | K1330.12X50 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 50 | 18 | | | | 20.97 CHF | | K1330.12X60 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 60 | 18 | | | | 21.94 CHF | | K1330.12X70 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 70 | 18 | | | | 22.82 CHF | | K1330.12X80 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 9,5 | 30 | 8,6 | 10 | 80 | 18 | | | | 23.77 CHF | | K1330.16X30 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 30 | 24 | | | | 22.55 CHF | | K1330.16X35 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 35 | 24 | | | | 23.22 CHF | | K1330.16X40 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 40 | 24 | | | | 23.98 CHF | | K1330.16X45 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 45 | 24 | | | | 24.78 CHF | | K1330.16X50 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 13 | 19 | 11,1 | 12,5 | 50 | 24 | | | | 25.40 CHF | | K1330.16X60 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 60 | 24 | | | | 26.88 CHF | | K1330.16X70 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 70 | 24 | | | | 28.37 CHF | | K1330.16X80 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 13 | 38 | 11,1 | 12,5 | 80 | 24 | | | | 29.71 CHF | |
|