- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
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
K2059Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503.Versione:Acciaio non trattato. Acciaio zincato.Nota:Le ghiere con intagli sono usate per lo più per fissare i cuscinetti a un albero. Inoltre le ghiere con intagli possono essere usate per il fissaggio di ruote dentate, pulegge e altri componenti di macchine.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Superficie corpo base | D1 | D2 | D3 | H | B=Larghezza cava | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2059.010 | grezzo | M10x1 | 20 | 16 | 5 | 4,5 | 1,8 | | | 2.45 CHF | | K2059.012 | grezzo | M12x1,5 | 22 | 18 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | 2.45 CHF | | K2059.014 | grezzo | M14x1,5 | 24 | 20 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | 2.45 CHF | | K2059.016 | grezzo | M16x1,5 | 28 | 23 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 2.45 CHF | | K2059.018 | grezzo | M18x1,5 | 30 | 25 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 2.54 CHF | | K2059.020 | grezzo | M20x1,5 | 32 | 27 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 2.57 CHF | | K2059.022 | grezzo | M22x1,5 | 36 | 30 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 2.84 CHF | | K2059.024 | grezzo | M24x1,5 | 38 | 32 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 3.12 CHF | | K2059.026 | grezzo | M26x1,5 | 40 | 34 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 3.24 CHF | | K2059.028 | grezzo | M28x1,5 | 42 | 36 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 3.42 CHF | | K2059.030 | grezzo | M30x1,5 | 44 | 38 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 3.55 CHF | | K2059.032 | grezzo | M32x1,5 | 48 | 41 | 8 | 7 | 3,3 | | | 3.82 CHF | | K2059.035 | grezzo | M35x1,5 | 50 | 43 | 8 | 7 | 3,3 | | | 4.14 CHF | | K2059.038 | grezzo | M38x1,5 | 54 | 47 | 8 | 7 | 3,3 | | | 4.44 CHF | | K2059.040 | grezzo | M40x1,5 | 56 | 49 | 8 | 7 | 3,3 | | | 4.71 CHF | | K2059.042 | grezzo | M42x1,5 | 60 | 52 | 8 | 8 | 3,3 | | | 5.03 CHF | | K2059.045 | grezzo | M45x1,5 | 62 | 54 | 8 | 8 | 3,3 | | | 5.35 CHF | | K2059.048 | grezzo | M48x1,5 | 65 | 57 | 8 | 8 | 3,3 | | | 5.54 CHF | | K2059.050 | grezzo | M50x1,5 | 68 | 60 | 8 | 8 | 3,3 | | | 5.76 CHF | | K2059.052 | grezzo | M52X1,5 | 70 | 62 | 8 | 8 | 3,3 | | | 6.06 CHF | | K2059.055 | grezzo | M55X1,5 | 75 | 67 | 8 | 8 | 3,3 | | | 6.33 CHF | | K2059.060 | grezzo | M60x1,5 | 80 | 71 | 9 | 11 | 4,3 | | | 7.23 CHF | | K2059.065 | grezzo | M65X1,5 | 85 | 76 | 9 | 11 | 4,3 | | | 8.03 CHF | | K2059.070 | grezzo | M70X1,5 | 90 | 81 | 9 | 11 | 4,3 | | | 9.93 CHF | | K2059.075 | grezzo | M75X1,5 | 95 | 86 | 10 | 11 | 4,3 | | | 10.74 CHF | | K2059.080 | grezzo | M80X1,5 | 100 | 91 | 10 | 11 | 4,3 | | | 13.75 CHF | | K2059.10 | zincato | M10x1 | 20 | 16 | 5 | 4,5 | 1,8 | | | 2.93 CHF | | K2059.12 | zincato | M12x1,5 | 22 | 18 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | 2.93 CHF | | K2059.14 | zincato | M14x1,5 | 24 | 20 | 6 | 4,5 | 1,8 | | | 2.93 CHF | | K2059.16 | zincato | M16x1,5 | 28 | 23 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 2.93 CHF | | K2059.18 | zincato | M18x1,5 | 30 | 25 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 3.01 CHF | | K2059.20 | zincato | M20x1,5 | 32 | 27 | 6 | 5,5 | 2,3 | | | 3.09 CHF | | K2059.22 | zincato | M22x1,5 | 36 | 30 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 3.43 CHF | | K2059.24 | zincato | M24x1,5 | 38 | 32 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 3.73 CHF | | K2059.26 | zincato | M26x1,5 | 40 | 34 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 3.89 CHF | | K2059.28 | zincato | M28x1,5 | 42 | 36 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 4.07 CHF | | K2059.30 | zincato | M30x1,5 | 44 | 38 | 7 | 6,5 | 2,8 | | | 4.22 CHF | | K2059.32 | zincato | M32x1,5 | 48 | 41 | 8 | 7 | 3,3 | | | 4.59 CHF | | K2059.35 | zincato | M35x1,5 | 50 | 43 | 8 | 7 | 3,3 | | | 4.93 CHF | | K2059.38 | zincato | M38x1,5 | 54 | 47 | 8 | 7 | 3,3 | | | 5.32 CHF | | K2059.40 | zincato | M40x1,5 | 56 | 49 | 8 | 7 | 3,3 | | | 5.67 CHF | | K2059.42 | zincato | M42x1,5 | 60 | 52 | 8 | 8 | 3,3 | | | 6.03 CHF | | K2059.45 | zincato | M45x1,5 | 62 | 54 | 8 | 8 | 3,3 | | | 6.39 CHF | | K2059.48 | zincato | M48x1,5 | 65 | 57 | 8 | 8 | 3,3 | | | 6.65 CHF | | K2059.50 | zincato | M50x1,5 | 68 | 60 | 8 | 8 | 3,3 | | | 6.91 CHF | | K2059.52 | zincato | M52X1,5 | 70 | 62 | 8 | 8 | 3,3 | | | 7.25 CHF | | K2059.55 | zincato | M55X1,5 | 75 | 67 | 8 | 8 | 3,3 | | | 7.59 CHF | | K2059.60 | zincato | M60x1,5 | 80 | 71 | 9 | 11 | 4,3 | | | 8.66 CHF | | K2059.65 | zincato | M65X1,5 | 85 | 76 | 9 | 11 | 4,3 | | | 9.62 CHF | | K2059.70 | zincato | M70X1,5 | 90 | 81 | 9 | 11 | 4,3 | | | 11.92 CHF | | K2059.75 | zincato | M75X1,5 | 95 | 86 | 10 | 11 | 4,3 | | | 12.85 CHF | | K2059.80 | zincato | M80X1,5 | 100 | 91 | 10 | 11 | 4,3 | | | 16.53 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|