- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
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
K1411Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4404Versione:lucidato.Nota:La superficie della vite a testa esagonale è lucidata e la sua forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche. La testa della vite è semisferica sul lato anteriore e il collare conico è realizzato con la corrispondente inclinazione. Al posto di incisioni o cavità fastidiose, la testa della vite presenta una superficie liscia con una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.Accessori:Per il serraggio e l'allentamento senza danni delle viti, consigliamo la chiave a forchetta in combinazione con la copertura di protezione (K1362).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | D1 | H | K | L | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1411.03X06 | acciaio inox A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 6 | 5,5 | | | 5.23 CHF | | K1411.03X08 | acciaio inox A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 8 | 5,5 | | | 5.28 CHF | | K1411.03X10 | acciaio inox A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 10 | 5,5 | | | 5.28 CHF | | K1411.03X12 | acciaio inox A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 12 | 5,5 | | | 5.37 CHF | | K1411.03X16 | acciaio inox A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 16 | 5,5 | | | 5.50 CHF | | K1411.04X06 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 6 | 7 | | | 5.50 CHF | | K1411.04X08 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 8 | 7 | | | 5.50 CHF | | K1411.04X10 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 10 | 7 | | | 5.54 CHF | | K1411.04X12 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 12 | 7 | | | 5.61 CHF | | K1411.04X16 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 16 | 7 | | | 5.66 CHF | | K1411.04X20 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 20 | 7 | | | 5.74 CHF | | K1411.04X25 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 25 | 7 | | | 5.83 CHF | | K1411.04X30 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 30 | 7 | | | 6.28 CHF | | K1411.04X35 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 35 | 7 | | | 6.69 CHF | | K1411.05X08 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 8 | 8 | | | 5.74 CHF | | K1411.05X10 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 10 | 8 | | | 5.81 CHF | | K1411.05X12 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 12 | 8 | | | 5.89 CHF | | K1411.05X16 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 16 | 8 | | | 5.94 CHF | | K1411.05X20 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 20 | 8 | | | 5.99 CHF | | K1411.05X25 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 25 | 8 | | | 6.09 CHF | | K1411.05X30 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 30 | 8 | | | 6.20 CHF | | K1411.05X35 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 35 | 8 | | | 6.32 CHF | | K1411.06X08 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 8 | 10 | | | 6.48 CHF | | K1411.06X10 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 10 | 10 | | | 6.65 CHF | | K1411.06X12 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 12 | 10 | | | 6.85 CHF | | K1411.06X16 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 16 | 10 | | | 7.05 CHF | | K1411.06X20 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 20 | 10 | | | 7.25 CHF | | K1411.06X25 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 25 | 10 | | | 7.46 CHF | | K1411.06X30 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 30 | 10 | | | 7.66 CHF | | K1411.06X35 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 35 | 10 | | | 7.85 CHF | | K1411.06X40 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 40 | 10 | | | 8.07 CHF | | K1411.06X45 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 45 | 10 | | | 8.34 CHF | | K1411.06X50 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 50 | 10 | | | 8.59 CHF | | K1411.06X55 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 55 | 10 | | | 8.80 CHF | | K1411.06X60 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 60 | 10 | | | 9.08 CHF | | K1411.06X65 | acciaio inox A4 | M6 | 13 | 4 | 5 | 65 | 10 | | | 9.32 CHF | | K1411.08X12 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 12 | 13 | | | 8.41 CHF | | K1411.08X14 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 14 | 13 | | | 8.57 CHF | | K1411.08X16 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 16 | 13 | | | 8.67 CHF | | K1411.08X20 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 20 | 13 | | | 8.79 CHF | | K1411.08X25 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 25 | 13 | | | 9.13 CHF | | K1411.08X30 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 30 | 13 | | | 9.37 CHF | | K1411.08X35 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 35 | 13 | | | 9.72 CHF | | K1411.08X40 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 40 | 13 | | | 10.08 CHF | | K1411.08X45 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 45 | 13 | | | 10.32 CHF | | K1411.08X50 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 50 | 13 | | | 10.88 CHF | | K1411.08X55 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 55 | 13 | | | 11.33 CHF | | K1411.08X60 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 60 | 13 | | | 11.67 CHF | | K1411.08X65 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 65 | 13 | | | 12.05 CHF | | K1411.08X70 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 70 | 13 | | | 12.36 CHF | | K1411.08X75 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 75 | 13 | | | 12.63 CHF | | K1411.08X80 | acciaio inox A4 | M8 | 16,8 | 5,5 | 6,5 | 80 | 13 | | | 13.05 CHF | | K1411.10X16 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 16 | 16 | | | 13.05 CHF | | K1411.10X20 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 20 | 16 | | | 13.77 CHF | | K1411.10X25 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 25 | 16 | | | 14.40 CHF | | K1411.10X30 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 30 | 16 | | | 14.92 CHF | | K1411.10X35 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 35 | 16 | | | 15.34 CHF | | K1411.10X40 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 40 | 16 | | | 16.08 CHF | | K1411.10X45 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 45 | 16 | | | 16.49 CHF | | K1411.10X50 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 50 | 16 | | | 17.00 CHF | | K1411.10X55 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 55 | 16 | | | 21.00 CHF | | K1411.10X60 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 60 | 16 | | | 18.32 CHF | | K1411.10X65 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 65 | 16 | | | 19.17 CHF | | K1411.10X70 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 70 | 16 | | | 19.52 CHF | | K1411.10X75 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 75 | 16 | | | 20.46 CHF | | K1411.10X80 | acciaio inox A4 | M10 | 20,6 | 7,3 | 8,3 | 80 | 16 | | | 21.01 CHF | | K1411.05X60 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 60 | 8 | | | 9.08 CHF | | K1411.03X20 | acciaio inox A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 20 | 5,5 | | | 5.60 CHF | | K1411.03X25 | acciaio inox A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 25 | 5,5 | | | 5.69 CHF | | K1411.03X30 | acciaio inox A4 | M3 | 7 | 3 | 3,8 | 30 | 5,5 | | | 5.86 CHF | | K1411.04X40 | acciaio inox A4 | M4 | 9,2 | 3 | 4 | 40 | 7 | | | 7.04 CHF | | K1411.05X40 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 40 | 8 | | | 7.05 CHF | | K1411.05X45 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 45 | 8 | | | 7.44 CHF | | K1411.05X50 | acciaio inox A4 | M5 | 10,5 | 3,7 | 4,7 | 50 | 8 | | | 7.92 CHF | | K1411.12X25 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 25 | 18 | | | 20.06 CHF | | K1411.12X30 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 30 | 18 | | | 20.71 CHF | | K1411.12X35 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 35 | 18 | | | 21.45 CHF | | K1411.12X40 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 40 | 18 | | | 22.14 CHF | | K1411.12X45 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 45 | 18 | | | 22.89 CHF | | K1411.12X50 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 50 | 18 | | | 23.51 CHF | | K1411.12X60 | acciaio inox A4 | M12 | 23,8 | 8,6 | 10 | 60 | 18 | | | 25.04 CHF | | K1411.16X30 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 30 | 24 | | | 24.58 CHF | | K1411.16X35 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 35 | 24 | | | 25.57 CHF | | K1411.16X40 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 40 | 24 | | | 26.45 CHF | | K1411.16X45 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 45 | 24 | | | 27.34 CHF | | K1411.16X50 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 50 | 24 | | | 28.34 CHF | | K1411.16X60 | acciaio inox A4 | M16 | 29,7 | 11,1 | 12,5 | 60 | 24 | | | 30.39 CHF | | K1411.20X40 | acciaio inox A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 40 | 30 | | | 31.81 CHF | | K1411.20X45 | acciaio inox A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 45 | 30 | | | 33.08 CHF | | K1411.20X50 | acciaio inox A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 50 | 30 | | | 34.43 CHF | | K1411.20X60 | acciaio inox A4 | M20 | 36 | 15 | 16,3 | 60 | 30 | | | 37.12 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|