HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
K1146

Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Dadi esagonali con inserto DIN 980 forma V (dado interamente in metallo, monopezzo).

La tabella riporta le altezze massime H dei dadi.
La forma e le dimensioni delle versioni in acciaio inox sono le stesse con DIN 934 con schiacciamento aggiuntivo.
Nota disegno:
a) Acciaio
b) Acciaio inox
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1146 Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati 164 kB
 Clssi di resistenza 42,9 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 715 kB

Disegni

Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
Classe di resistenzaD

EHMSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1146.204acciaio8M47,664,22,27 0.55 CHF
K1146.205acciaio8M58,795,12,758 0.36 CHF
K1146.206acciaio8M611,0563,310 0.45 CHF
K1146.208acciaio8M814,3884,413 0.77 CHF
K1146.210acciaio8M1018,9105,517 1.56 CHF
K1146.212acciaio8M1221,1126,619 1.87 CHF
K1146.214acciaio8M1423,9147,722 2.54 CHF
K1146.216acciaio8M1626,76168,824 3.01 CHF
K1146.220acciaio8M2032,95201130 4.17 CHF
K1146.224acciaio8M2439,552413,236 6.82 CHF
K1146.227acciaio8M2745,22714,841 10.83 CHF
K1146.230acciaio8M3050,853016,546 10.96 CHF
K1146.308acciaio10M814,3884,413 1.01 CHF
K1146.310acciaio10M1018,9105,517 1.81 CHF
K1146.312acciaio10M1221,1126,619 2.57 CHF
K1146.314acciaio10M1423,9147,722 3.25 CHF
K1146.316acciaio10M1626,76168,824 3.47 CHF
K1146.320acciaio10M2032,95201130 5.35 CHF
K1146.324acciaio10M24352413,236 7.78 CHF
K1146.327acciaio10M2745,22714,841 13.08 CHF
K1146.330acciaio10M3050,853016,546 14.52 CHF
K1146.104acciaio inox A270M47,664,22,27 0.62 CHF
K1146.105acciaio inox A270M58,795,12,758 0.65 CHF
K1146.106acciaio inox A270M611,0563,310 0.79 CHF
K1146.108acciaio inox A270M814,3884,413 1.02 CHF
K1146.110acciaio inox A270M1018,9105,517 2.11 CHF
K1146.112acciaio inox A270M1221,1126,619 3.16 CHF
K1146.114acciaio inox A270M1423,9147,722 4.32 CHF
K1146.116acciaio inox A270M1626,76168,824 4.08 CHF
K1146.120acciaio inox A270M2032,95201130 6.37 CHF
K1146.124acciaio inox A270M2439,552413,236 9.52 CHF
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33