- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0700Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio classe di resistenza 04, zincato o brunito galvanicamente. Acciaio inox A2, non trattato. Acciaio inox A4, non trattato.Nota:Questo dado esagonale viene utilizzato per collegamenti a vite con capacità di carico limitata, ad es. come controdado in snodi a forcella o teste a snodo. La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Superficie corpo base | Versione 2 | D | E | H | SW | DIN | ISO | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0700.006 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 0.76 CHF | | K0700.008 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 0.16 CHF | | K0700.05 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.06 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.061 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura sinistrorsa | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.89 CHF | | K0700.08 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.081 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura sinistrorsa | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.26 CHF | | K0700.10 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.28 CHF | | K0700.101 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura sinistrorsa | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.43 CHF | | K0700.103 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.36 CHF | | K0700.1031 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura sinistrorsa | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.62 CHF | | K0700.104 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.36 CHF | | K0700.1041 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura sinistrorsa | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.75 CHF | | K0700.12 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.45 CHF | | K0700.121 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura sinistrorsa | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 1.53 CHF | | K0700.123 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.49 CHF | | K0700.1231 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura sinistrorsa | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 2.06 CHF | | K0700.124 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.49 CHF | | K0700.1241 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura sinistrorsa | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 1.86 CHF | | K0700.16 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.55 CHF | | K0700.161 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura sinistrorsa | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.54 CHF | | K0700.163 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 0.70 CHF | | K0700.183 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M18x1,5 | 29,56 | 9 | 27 | DIN 439 | - | | | 1.29 CHF | | K0700.203 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 1.54 CHF | | K0700.2031 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura sinistrorsa | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 2.63 CHF | | K0700.223 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 2.26 CHF | | K0700.2231 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura sinistrorsa | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 3.82 CHF | | K0700.14 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M14 | 24,49 | 7 | 22 | DIN 439 | - | | | 0.52 CHF | | K0700.20 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M20 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.47 CHF | | K0700.24 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M24 | 39,55 | 12 | 36 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 2.55 CHF | | K0700.30 | acciaio | zincatura galvanica | filettatura destrorsa | M30 | 50,85 | 15 | 46 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 4.90 CHF | | K0700.205 | acciaio | brunito | filettatura destrorsa | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.206 | acciaio | brunito | filettatura destrorsa | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.2063 | acciaio | brunito | filettatura destrorsa | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 0.16 CHF | | K0700.208 | acciaio | brunito | filettatura destrorsa | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.2083 | acciaio | brunito | filettatura destrorsa | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 0.21 CHF | | K0700.210 | acciaio | brunito | filettatura destrorsa | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.28 CHF | | K0700.2103 | acciaio | brunito | filettatura destrorsa | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.36 CHF | | K0700.212 | acciaio | brunito | filettatura destrorsa | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.45 CHF | | K0700.2124 | acciaio | brunito | filettatura destrorsa | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.49 CHF | | K0700.216 | acciaio | brunito | filettatura destrorsa | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.55 CHF | | K0700.2163 | acciaio | brunito | filettatura destrorsa | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 0.70 CHF | | K0700.2203 | acciaio | brunito | filettatura destrorsa | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 1.54 CHF | | K0700.2243 | acciaio | brunito | filettatura destrorsa | M24x2 | 39,6 | 12 | 36 | DIN 439 | - | | | 1.54 CHF | | K0700.105 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.106 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.1061 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.99 CHF | | K0700.1062 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 0.36 CHF | | K0700.108 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.36 CHF | | K0700.1081 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.34 CHF | | K0700.1083 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 0.42 CHF | | K0700.110 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.45 CHF | | K0700.1101 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.62 CHF | | K0700.1103 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.45 CHF | | K0700.11031 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.81 CHF | | K0700.1104 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.46 CHF | | K0700.11041 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.86 CHF | | K0700.112 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.52 CHF | | K0700.1121 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 1.72 CHF | | K0700.1123 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.55 CHF | | K0700.11231 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 2.90 CHF | | K0700.1124 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.55 CHF | | K0700.11241 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 2.90 CHF | | K0700.116 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.89 CHF | | K0700.1161 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 2.90 CHF | | K0700.1163 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 0.99 CHF | | K0700.120 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M20 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.68 CHF | | K0700.1203 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 1.72 CHF | | K0700.12031 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 4.46 CHF | | K0700.1223 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 4.16 CHF | | K0700.12231 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura sinistrorsa | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 4.96 CHF | | K0700.1243 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M24x2 | 39,6 | 12 | 36 | DIN 439 | - | | | 4.69 CHF | | K0700.114 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M14 | 24,49 | 7 | 22 | DIN 439 | - | | | 0.73 CHF | | K0700.1244 | acciaio inox A2 | grezzo | filettatura destrorsa | M24 | 39,55 | 12 | 36 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 4.34 CHF | | K0700.605 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.21 CHF | | K0700.606 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.21 CHF | | K0700.6062 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 0.21 CHF | | K0700.608 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.45 CHF | | K0700.6083 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 0.45 CHF | | K0700.610 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.58 CHF | | K0700.6103 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.58 CHF | | K0700.6104 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.59 CHF | | K0700.612 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.70 CHF | | K0700.6123 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.73 CHF | | K0700.6124 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.73 CHF | | K0700.614 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M14 | 24,49 | 7 | 22 | DIN 439 | - | | | 0.94 CHF | | K0700.616 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.19 CHF | | K0700.6163 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 1.29 CHF | | K0700.620 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M20 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 2.17 CHF | | K0700.6203 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 2.24 CHF | | K0700.6223 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 5.42 CHF | | K0700.6244 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M24 | 39,55 | 12 | 36 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 5.63 CHF | | K0700.6243 | acciaio inox A4 | grezzo | filettatura destrorsa | M24x2 | 39,6 | 12 | 36 | DIN 439 | - | | | 6.13 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|