HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, brunito.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Nota:Per il perno compatibile vedere B0430.Nota disegno:
U = max. 2 P (filettatura incompleta)
X1 = a norma DIN 76 parte 1
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0396 Tirante ad occhio DIN 444 forma B 182 kB
 Clssi di resistenza 42,9 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 715 kB

Disegni

Tirante ad occhio DIN 444 forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Classe di resistenzaSuperficie
corpo base
D1LD2D3BSRCADAcc.PrezzoOrdinare
K0396.0550acciaio8.8brunitoM5505121662,5 6.73 CHF
K0396.0575acciaio8.8brunitoM5755121662,5 7.05 CHF
K0396.0650acciaio8.8brunitoM6506141874 3.33 CHF
K0396.0675acciaio8.8brunitoM6756141874 3.91 CHF
K0396.0850acciaio8.8brunitoM8508182294 3.92 CHF
K0396.0875acciaio8.8brunitoM8758182294 4.54 CHF
K0396.1075acciaio8.8brunitoM1075102026124 5.09 CHF
K0396.10100acciaio8.8brunitoM10100102026124 5.94 CHF
K0396.1275acciaio8.8brunitoM1275122530146 6.29 CHF
K0396.12100acciaio8.8brunitoM12100122530146 6.93 CHF
K0396.12120acciaio8.8brunitoM12120122530146 8.03 CHF
K0396.12130acciaio8.8brunitoM12130122536146 11.94 CHF
K0396.1475acciaio8.8brunitoM1475142836166 15.73 CHF
K0396.14130acciaio8.8brunitoM14130142836166 17.53 CHF
K0396.16130acciaio8.8brunitoM16130163244176 11.64 CHF
K0396.20140acciaio8.8brunitoM20140184052226 30.14 CHF
K0396.10550acciaio inox A2-grezzoM5505121662,5 8.62 CHF
K0396.10650acciaio inox A2-grezzoM6506141874 7.04 CHF
K0396.10675acciaio inox A2-grezzoM6756141874 7.77 CHF
K0396.10850acciaio inox A2-grezzoM8508182294 8.07 CHF
K0396.10875acciaio inox A2-grezzoM8758182294 9.16 CHF
K0396.11075acciaio inox A2-grezzoM1075102026124 9.45 CHF
K0396.110100acciaio inox A2-grezzoM10100102026124 9.87 CHF
K0396.11275acciaio inox A2-grezzoM1275122530146 11.58 CHF
K0396.112100acciaio inox A2-grezzoM12100122530146 12.73 CHF
K0396.112120acciaio inox A2-grezzoM12120122530146 13.44 CHF
K0396.112130acciaio inox A2-grezzoM12130122536146 13.88 CHF
K0396.11475acciaio inox A2-grezzoM1475142836166 33.13 CHF
K0396.114130acciaio inox A2-grezzoM14130142836166 37.92 CHF
K0396.116130acciaio inox A2-grezzoM16130163244176 24.90 CHF
K0396.120140acciaio inox A2-grezzoM20140184052226 43.41 CHF

Indicazioni su questo articolo

Le viti a occhiello sono elementi di fissaggio con un occhiello e una filettatura relativamente grandi. L'occhiello conferisce alla vite a occhiello la sua forma ed il nome. La vite a occhiello secondo la norma DIN 444 assomiglia alla cosiddetta »vite ad anello, anche se la vite a occhiello dispone di una filettatura più lunga e la vite ad anello un occhiello più grande.

Quindi, per questa ragione, nella pratica le possibilità di impiego variano molto. La vite a occhiello serve principalmente per il fissaggio di diversi oggetti, come ad esempio di funi metalliche, ganci, perni e grilli a omega. Un esempio di utilizzo pratico sarebbe l'utilizzo su un cosiddetto tenditore a vite con controdado e una barra filettata.

Con l'ausilio di questi attrezzi di serraggio è possibile tendere costruzioni in cavo o fune. Grazie all'elevata stabilità le viti a occhiello vengono utilizzate anche per la sicurezza ed il fissaggio di carichi. Le viti a occhiello vengono spesso fissate con »dadi ad alette. Ciò permette un rapido fissaggio ed allentamento della vite. L'ampia gamma di possibilità d'impiego rende la vite a occhiello secondo DIN 444 un elemento costruttivo molto usato nell'ingegneria meccanica. La filettatura relativamente lunga permette un montaggio senza problemi in punti desiderati.

Le viti a occhiello di KIPP sono disponibili nel negozio online nella versione in acciaio o acciaio inox. Compatibile con la vite a occhiello DIN 444 è disponibile anche un »perno per cerniera.

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Svizzera
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33