La base di ogni decisione è il diametro della filettatura (D). Poiché le filettature metriche rappresentano la norma in Europa, la lettera M (per metrico) precede il diametro. Un diametro della filettatura di 8 mm corrisponde quindi a una vite a testa cilindrica M8. Anche la lunghezza totale della vite è fondamentale, e si aggiunge alla denominazione del diametro. In caso di una lunghezza di 40 mm, avremmo una vite a testa cilindrica M8x40. Le altre dimensioni e specifiche risultano da quanto previsto nella norma DIN 912, DIN EN ISO 4762 o DIN 6912. A causa della normalizzazione, tutte le viti a testa cilindrica KIPP hanno una filettatura standard. I passi di filettatura divergenti, le cosiddette filettature fini, non sono disponibili. Pertanto, la specificazione del passo della filettatura non viene considerata. A seconda della futura area di applicazione, anche la classe di resistenza della vite a testa cilindrica svolge un ruolo importante. Questa è composta da due numeri separati da un punto. Il numero che precede il punto descrive la resistenza alla trazione in N/mm2. Moltiplicando per 100 si ottiene la forza alla quale il materiale si deforma o addirittura si rompe. Il numero dopo il punto indica invece il limite di elasticità della vite. Questo viene prima moltiplicato per il numero che precede il punto e poi per 10. Il risultato rappresenta il limite di dilatazione. Se, per esempio, si ha una vite a testa cilindrica a norma DIN 912 con classe di resistenza 8.8, la sua resistenza alla trazione è di 800 N/mm2 e il limite di elasticità è di 640 N/mm2. |