- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0706Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Classe di resistenza 8.8, brunito. Diametro del gambo rettificato.Nota:Le viti a spallamento vengono utilizzate quando il collegamento a vite deve sostenere forze trasversali o quando la posizione reciproca dei pezzi deve essere fissata. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 | D | E | K | L | Ls min. | Lg max. | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0706.09X25 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 25 | 8 | 11,6 | 13 | | | 1.71 CHF | | K0706.09X30 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 30 | 13 | 16,6 | 13 | | | 1.83 CHF | | K0706.09X35 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 35 | 18 | 21,6 | 13 | | | 2.12 CHF | | K0706.09X40 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 40 | 23 | 26,6 | 13 | | | 1.93 CHF | | K0706.09X45 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 45 | 28 | 31,6 | 13 | | | 2.11 CHF | | K0706.09X50 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 50 | 33 | 36,6 | 13 | | | 2.06 CHF | | K0706.09X60 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 60 | 41 | 44,6 | 13 | | | 2.70 CHF | | K0706.11X30 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 30 | 10 | 13,9 | 17 | | | 1.90 CHF | | K0706.11X35 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 35 | 15 | 18,9 | 17 | | | 1.96 CHF | | K0706.11X40 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 40 | 20 | 23,9 | 17 | | | 1.77 CHF | | K0706.11X45 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 45 | 25 | 28,9 | 17 | | | 1.53 CHF | | K0706.11X50 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 50 | 30 | 33,9 | 17 | | | 2.20 CHF | | K0706.11X60 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 60 | 38 | 41,9 | 17 | | | 2.20 CHF | | K0706.11X70 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 70 | 48 | 51,9 | 17 | | | 3.09 CHF | | K0706.11X80 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 80 | 58 | 61,9 | 17 | | | 3.13 CHF | | K0706.11X90 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 90 | 68 | 71,9 | 17 | | | 4.41 CHF | | K0706.11X100 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 100 | 78 | 81,9 | 17 | | | 6.21 CHF | | K0706.13X35 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 35 | 11,5 | 15,7 | 19 | | | 2.30 CHF | | K0706.13X40 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 40 | 16,5 | 20,7 | 19 | | | 2.78 CHF | | K0706.13X45 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 45 | 21,5 | 25,7 | 19 | | | 2.52 CHF | | K0706.13X50 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 50 | 26,5 | 30,7 | 19 | | | 2.69 CHF | | K0706.13X60 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 60 | 34,5 | 38,7 | 19 | | | 2.76 CHF | | K0706.13X70 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 70 | 44,5 | 48,7 | 19 | | | 3.82 CHF | | K0706.13X80 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 80 | 54,5 | 58,7 | 19 | | | 3.88 CHF | | K0706.13X90 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 90 | 64,5 | 68,7 | 19 | | | 4.01 CHF | | K0706.13X100 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 100 | 74,5 | 78,7 | 19 | | | 4.07 CHF | | K0706.17X40 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 40 | 11,5 | 16 | 24 | | | 4.69 CHF | | K0706.17X45 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 45 | 16,5 | 21 | 24 | | | 3.27 CHF | | K0706.17X50 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 50 | 21,5 | 26 | 24 | | | 4.23 CHF | | K0706.17X60 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 60 | 29,5 | 34 | 24 | | | 4.44 CHF | | K0706.17X70 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 70 | 39,5 | 44 | 24 | | | 4.31 CHF | | K0706.17X80 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 80 | 49,5 | 54 | 24 | | | 4.89 CHF | | K0706.17X90 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 90 | 59,5 | 64 | 24 | | | 5.93 CHF | | K0706.17X100 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 100 | 69,5 | 74 | 24 | | | 6.64 CHF | | K0706.21X50 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 50 | 17,5 | 22,7 | 30 | | | 6.67 CHF | | K0706.21X60 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 60 | 25,5 | 30,7 | 30 | | | 6.65 CHF | | K0706.21X70 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 70 | 35,5 | 40,7 | 30 | | | 7.10 CHF | | K0706.21X80 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 80 | 45,5 | 50,7 | 30 | | | 7.59 CHF | | K0706.21X90 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 90 | 55,5 | 60,7 | 30 | | | 8.09 CHF | | K0706.21X100 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 100 | 65,5 | 70,7 | 30 | | | 7.57 CHF | | K0706.21X120 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 120 | 85,5 | 90,7 | 30 | | | 9.00 CHF | | K0706.25X60 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 60 | 19 | 24,8 | 36 | | | 7.56 CHF | | K0706.25X70 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 70 | 29 | 34,8 | 36 | | | 8.54 CHF | | K0706.25X80 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 80 | 39 | 44,8 | 36 | | | 8.91 CHF | | K0706.25X90 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 90 | 49 | 54,8 | 36 | | | 9.27 CHF | | K0706.25X100 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 100 | 59 | 64,8 | 36 | | | 9.83 CHF | | K0706.25X120 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 120 | 79 | 84,8 | 36 | | | 10.47 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|