- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
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
K2061Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Non trattato.Nota:Le rosette di sicurezza DIN 70952 servono per fissare le ghiere di bloccaggio DIN 70852. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una sede per chiavetta sulla filettatura del bullone.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | B | D | D1 | D2 | E | F | H | S | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2061.010 | 4 | 10 | 22 | 16 | 4 | 8,9 | 3 | 1 | K2059.010/K2059.10 | | | 1.56 CHF | | K2061.012 | 4 | 12 | 24 | 18 | 4 | 10,9 | 3 | 1 | K2059.012/K2059.12 | | | 1.83 CHF | | K2061.014 | 4 | 14 | 26 | 20 | 5 | 12,9 | 3 | 1 | K2059.014/K2059.14 | | | 1.90 CHF | | K2061.016 | 5 | 16 | 29 | 23 | 5 | 14 | 3 | 1 | K2059.016/K2059.16 | | | 1.47 CHF | | K2061.018 | 5 | 18 | 33 | 25 | 5 | 16,9 | 4 | 1 | K2059.018/K2059.18 | | | 1.98 CHF | | K2061.020 | 5 | 20 | 35 | 27 | 5 | 18,9 | 4 | 1 | K2059.020/K2059.20 | | | 1.92 CHF | | K2061.022 | 6 | 22 | 38 | 30 | 6 | 20,9 | 4 | 1 | K2059.022/K2059.22 | | | 2.15 CHF | | K2061.024 | 6 | 24 | 40 | 32 | 6 | 22,9 | 5 | 1,2 | K2059.024/K2059.24 | | | 1.71 CHF | | K2061.026 | 6 | 26 | 44 | 34 | 6 | 24,9 | 5 | 1,2 | K2059.026/K2059.26 | | | 2.12 CHF | | K2061.028 | 6 | 28 | 46 | 36 | 7 | 26,9 | 5 | 1,2 | K2059.028/K2059.28 | | | 1.95 CHF | | K2061.030 | 6 | 30 | 48 | 38 | 7 | 28,9 | 6 | 1,2 | K2059.030/K2059.30 | | | 2.12 CHF | | K2061.032 | 6 | 32 | 51 | 41 | 7 | 30,9 | 7 | 1,2 | K2059.032/K2059.32 | | | 2.27 CHF | | K2061.035 | 6 | 35 | 53 | 43 | 7 | 33,9 | 7 | 1,2 | K2059.035/K2059.35 | | | 2.24 CHF | | K2061.038 | 6 | 38 | 57 | 47 | 8 | 36,6 | 7 | 1,2 | K2059.038/K2059.38 | | | 2.60 CHF | | K2061.040 | 6 | 40 | 59 | 49 | 8 | 38,9 | 7 | 1,2 | K2059.040/K2059.40 | | | 2.72 CHF | | K2061.042 | 7 | 42 | 62 | 52 | 8 | 40,6 | 7 | 1,2 | K2059.042/K2059.42 | | | 2.42 CHF | | K2061.045 | 7 | 45 | 64 | 54 | 8 | 43,6 | 8 | 1,2 | K2059.045/K2059.45 | | | 2.82 CHF | | K2061.048 | 7 | 48 | 67 | 57 | 8 | 46,7 | 8 | 1,5 | K2059.048/K2059.48 | | | 2.73 CHF | | K2061.050 | 7 | 50 | 70 | 60 | 8 | 48,7 | 8 | 1,5 | K2059.050/K2059.50 | | | 2.91 CHF | | K2061.052 | 7 | 52 | 74 | 62 | 8 | 50,7 | 8 | 1,5 | K2059.052/K2059.52 | | | 4.05 CHF | | K2061.055 | 7 | 55 | 79 | 67 | 10 | 53,7 | 8 | 1,5 | K2059.055/K2059.55 | | | 2.14 CHF | | K2061.060 | 10 | 60 | 82,4 | 71 | 10 | 58,7 | 8 | 1,5 | K2059.060/K2059.60 | | | 3.03 CHF | | K2061.065 | 10 | 65 | 88 | 76 | 10 | 63,7 | 8 | 1,5 | K2059.065/K2059.65 | | | 3.73 CHF | | K2061.070 | 10 | 70 | 93 | 81 | 10 | 68,7 | 10 | 1,5 | K2059.070/K2059.70 | | | 6.44 CHF | | K2061.075 | 10 | 75 | 100 | 86 | 10 | 73,2 | 10 | 1,8 | K2059.075/K2059.75 | | | 5.48 CHF | | K2061.080 | 10 | 80 | 105 | 91 | 10 | 78,2 | 10 | 1,8 | K2059.080/K2059.80 | | | 8.54 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|