|
|
K1594Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Kit: dado cieco con collare K1493 + rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491.
Solo la combinazione tra dado cieco con collare e la rondella di guarnizione Hygienic USIT® può garantire una tenuta priva di cavità.
Il dado cieco con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® è ideale per un fissaggio in ambienti igienici e la sua conformità alle direttive EHEDG è comprovata dal relativo certificato. Materiale:Dado cieco: acciaio inox 1.4404.
Rondella: acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta:
70 EPDM 295 (nero).
70 EPDM 253815 (bianco).
75 Fluoroprene® XP 45 (blu). Versione:Dado cieco: lucidato.Nota:Solo per la combinazione tra dado cieco con collare K1493 e la rondella di tenuta apposita Hygienic USIT® K1491 è valido il certificato EHEDG. Attenzione:La compatibilitá del sistema di avvitamento Hygienic USIT® è stata testata con materiali in acciaio inox e detergenti comuni. É necessaria pertanto una verifica di compatibilitá. Accessori:Viti a testa esagonale con collare K1492. Bussole con inserti in plastica K1361. Chiavi composte con protezioni K1362.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Colore componenti | D | D1 | D2 | D3 | H | R | S | SW | T | Omologazione / Certificazione | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1594.041 | 70 EPDM 295 | nero | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 9 | 0,45 | 1 | 7 | 4,8 | EHEDG | | | 8.14 CHF | | K1594.051 | 70 EPDM 295 | nero | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 11 | 0,5 | 1 | 8 | 6 | EHEDG | | | 8.61 CHF | | K1594.061 | 70 EPDM 295 | nero | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 13 | 0,55 | 1 | 10 | 7,2 | EHEDG | | | 9.13 CHF | | K1594.081 | 70 EPDM 295 | nero | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | 9,6 | EHEDG | | | 12.38 CHF | | K1594.101 | 70 EPDM 295 | nero | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | 12 | EHEDG | | | 14.68 CHF | | K1594.121 | 70 EPDM 295 | nero | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 23 | 0,9 | 1,5 | 18 | 14,4 | EHEDG | | | 21.90 CHF | | K1594.161 | 70 EPDM 295 | nero | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | 19,2 | EHEDG | | | 34.62 CHF | | K1594.042 | 70 EPDM 253815 | bianco | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 9 | 0,45 | 1 | 7 | 4,8 | EHEDG | | | 8.96 CHF | | K1594.052 | 70 EPDM 253815 | bianco | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 11 | 0,5 | 1 | 8 | 6 | EHEDG | | | 9.44 CHF | | K1594.062 | 70 EPDM 253815 | bianco | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 13 | 0,55 | 1 | 10 | 7,2 | EHEDG | | | 9.99 CHF | | K1594.082 | 70 EPDM 253815 | bianco | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | 9,6 | EHEDG | | | 13.48 CHF | | K1594.102 | 70 EPDM 253815 | bianco | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | 12 | EHEDG | | | 15.96 CHF | | K1594.122 | 70 EPDM 253815 | bianco | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 23 | 0,9 | 1,5 | 18 | 14,4 | EHEDG | | | 23.27 CHF | | K1594.162 | 70 EPDM 253815 | bianco | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | 19,2 | EHEDG | | | 36.63 CHF | | K1594.044 | fluoroprene XP 45 | blu | M4 | 10,8 | 9,7 | 4,1 | 9 | 0,45 | 1 | 7 | 4,8 | EHEDG | | | 12.49 CHF | | K1594.054 | fluoroprene XP 45 | blu | M5 | 11,8 | 10,7 | 5,1 | 11 | 0,5 | 1 | 8 | 6 | EHEDG | | | 12.92 CHF | | K1594.064 | fluoroprene XP 45 | blu | M6 | 14 | 13,1 | 6,1 | 13 | 0,55 | 1 | 10 | 7,2 | EHEDG | | | 13.64 CHF | | K1594.084 | fluoroprene XP 45 | blu | M8 | 18 | 16,9 | 8,1 | 16 | 0,6 | 1 | 13 | 9,6 | EHEDG | | | 18.12 CHF | | K1594.104 | fluoroprene XP 45 | blu | M10 | 22 | 21,2 | 10,1 | 20 | 0,75 | 1,5 | 16 | 12 | EHEDG | | | 21.34 CHF | | K1594.124 | fluoroprene XP 45 | blu | M12 | 26,6 | 25,5 | 12,1 | 23 | 0,9 | 1,5 | 18 | 14,4 | EHEDG | | | 28.84 CHF | | K1594.164 | fluoroprene XP 45 | blu | M16 | 35 | 33,9 | 16,1 | 30 | 1,2 | 1,5 | 24 | 19,2 | EHEDG | | | 45.12 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|