- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1161Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, zincato galvanicamente. Acciaio classe di resistenza 10.9, zincato galvanicamente. Acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale corpo base | Classe di resistenza | D | L | Ls min. | Lg max. | D1 | SW | K | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1161.406X12 | acciaio | 8.8 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.406X16 | acciaio | 8.8 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.43 CHF | | K1161.406X20 | acciaio | 8.8 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.43 CHF | | K1161.406X25 | acciaio | 8.8 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.43 CHF | | K1161.406X30 | acciaio | 8.8 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.49 CHF | | K1161.408X12 | acciaio | 8.8 | M8 | 12 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.50 CHF | | K1161.408X16 | acciaio | 8.8 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.55 CHF | | K1161.408X20 | acciaio | 8.8 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.55 CHF | | K1161.408X25 | acciaio | 8.8 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.55 CHF | | K1161.408X30 | acciaio | 8.8 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.55 CHF | | K1161.408X35 | acciaio | 8.8 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.58 CHF | | K1161.408X40 | acciaio | 8.8 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.64 CHF | | K1161.408X50 | acciaio | 8.8 | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.73 CHF | | K1161.408X60 | acciaio | 8.8 | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.86 CHF | | K1161.410X20 | acciaio | 8.8 | M10 | 20 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 0.94 CHF | | K1161.410X25 | acciaio | 8.8 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.02 CHF | | K1161.410X30 | acciaio | 8.8 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.08 CHF | | K1161.410X35 | acciaio | 8.8 | M10 | 35 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.29 CHF | | K1161.410X40 | acciaio | 8.8 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | attualmente non disponibile | | K1161.410X50 | acciaio | 8.8 | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | attualmente non disponibile | | K1161.412X20 | acciaio | 8.8 | M12 | 20 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.32 CHF | | K1161.412X25 | acciaio | 8.8 | M12 | 25 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.37 CHF | | K1161.412X30 | acciaio | 8.8 | M12 | 30 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.43 CHF | | K1161.412X40 | acciaio | 8.8 | M12 | 40 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1.62 CHF | | K1161.412X50 | acciaio | 8.8 | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 3.82 CHF | | K1161.416X30 | acciaio | 8.8 | M16 | 30 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2.61 CHF | | K1161.416X35 | acciaio | 8.8 | M16 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2.82 CHF | | K1161.416X40 | acciaio | 8.8 | M16 | 40 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.06 CHF | | K1161.416X45 | acciaio | 8.8 | M16 | 45 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.19 CHF | | K1161.416X50 | acciaio | 8.8 | M16 | 50 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.25 CHF | | K1161.416X70 | acciaio | 8.8 | M16 | 70 | 22 | 32 | 35 | 24 | 15,4 | | | 4.59 CHF | | K1161.506X12 | acciaio | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.73 CHF | | K1161.506X16 | acciaio | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.506X20 | acciaio | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.506X25 | acciaio | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.506X30 | acciaio | 10.9 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.70 CHF | | K1161.508X12 | acciaio | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.71 CHF | | K1161.508X16 | acciaio | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.508X20 | acciaio | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.508X25 | acciaio | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.508X30 | acciaio | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.79 CHF | | K1161.508X35 | acciaio | 10.9 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.82 CHF | | K1161.508X40 | acciaio | 10.9 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.89 CHF | | K1161.510X25 | acciaio | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.41 CHF | | K1161.510X30 | acciaio | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.50 CHF | | K1161.510X40 | acciaio | 10.9 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.74 CHF | | K1161.512X20 | acciaio | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | su richiesta | | K1161.512X35 | acciaio | 10.9 | M12 | 35 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 2.18 CHF | | K1161.512X40 | acciaio | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 2.24 CHF | | K1161.512X45 | acciaio | 10.9 | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 2.81 CHF | | K1161.512X50 | acciaio | 10.9 | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 4.20 CHF | | K1161.516X30 | acciaio | 10.9 | M16 | 30 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.67 CHF | | K1161.516X35 | acciaio | 10.9 | M16 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3.96 CHF | | K1161.516X40 | acciaio | 10.9 | M16 | 40 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | attualmente non disponibile | | K1161.516X45 | acciaio | 10.9 | M16 | 45 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | su richiesta | | K1161.516X50 | acciaio | 10.9 | M16 | 50 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 4.59 CHF | | K1161.516X60 | acciaio | 10.9 | M16 | 60 | 12 | 22 | 35 | 24 | 15,4 | | | 4.92 CHF | | K1161.106X12 | acciaio inox A2 | 70 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.73 CHF | | K1161.106X16 | acciaio inox A2 | 70 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.106X20 | acciaio inox A2 | 70 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.106X25 | acciaio inox A2 | 70 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.58 CHF | | K1161.106X30 | acciaio inox A2 | 70 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0.70 CHF | | K1161.108X16 | acciaio inox A2 | 70 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.108X20 | acciaio inox A2 | 70 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.108X25 | acciaio inox A2 | 70 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.77 CHF | | K1161.108X30 | acciaio inox A2 | 70 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.79 CHF | | K1161.108X35 | acciaio inox A2 | 70 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.82 CHF | | K1161.108X40 | acciaio inox A2 | 70 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0.89 CHF | | K1161.108X50 | acciaio inox A2 | 70 | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 18 | 13 | 8,1 | | | 1.01 CHF | | K1161.110X20 | acciaio inox A2 | 70 | M10 | 20 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.08 CHF | | K1161.110X25 | acciaio inox A2 | 70 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.41 CHF | | K1161.110X30 | acciaio inox A2 | 70 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.50 CHF | | K1161.110X35 | acciaio inox A2 | 70 | M10 | 35 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.62 CHF | | K1161.110X40 | acciaio inox A2 | 70 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.74 CHF | | K1161.110X50 | acciaio inox A2 | 70 | M10 | 50 | 11,5 | 19 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.81 CHF | | K1161.110X60 | acciaio inox A2 | 70 | M10 | 60 | 16,5 | 24 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1.90 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|