HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento del cuscinetto in acciaio.Versione:brunito.Nota:Il moltiplicatore della forza di serraggio viene usato generalmente in combinazione con elementi di serraggio. Con l'unità di supporto integrata, composta da una corona ad aghi assiale e due rondelle assiali per cuscinetto, è possibile ottenere una forza di serraggio doppia con la stessa lunghezza di leva.Vantaggi:Con la superficie di appoggio fissa il componente viene protetto.
La maggiore forza di precarico comporta una minore tendenza all'inserimento nella filettatura.

Come elementi di serraggio possono essere utilizzati ad es. maniglie a leva, impugnature a galletto e pomelli a lobi, pomelli zigrinati o viti a testa esagonale e cilindrica.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0584 Amplificatore forza di serraggio 230 kB

Disegni

Amplificatore forza di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

D1D2HCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0584.066248680015500 23.61 CHF
K0584.088258780019400 24.64 CHF
K0584.1010308920025500 25.62 CHF
K0584.1212358990029000 26.80 CHF