- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K2063Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.
Acciaio inox A2.Versione:Acciaio inox non trattato. Acciaio non trattato. Acciaio zincato.Nota:Le rosette di sicurezza DIN 5406 servono per fissare i controdadi DIN 981. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una cava per chiavetta sulla filettatura del bullone.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale corpo base | Superficie corpo base | B | D | D1 | D2 | E | F | S | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2063.0010 | acciaio | grezzo | 3 | 10 | 21 | 13,5 | 3 | 8,5 | 1 | K2060.0010 | | | 0.62 CHF | | K2063.0012 | acciaio | grezzo | 3 | 12 | 25 | 17 | 3 | 10,5 | 1 | K2060.0012 | | | 0.62 CHF | | K2063.0015 | acciaio | grezzo | 4 | 15 | 28 | 21 | 4 | 13,5 | 1 | K2060.0015 | | | 0.62 CHF | | K2063.0017 | acciaio | grezzo | 4 | 17 | 32 | 24 | 4 | 15,5 | 1 | K2060.0017 | | | 0.62 CHF | | K2063.0020 | acciaio | grezzo | 4 | 20 | 36 | 26 | 4 | 18,5 | 1 | K2060.0020 | | | 0.62 CHF | | K2063.0025 | acciaio | grezzo | 5 | 25 | 42 | 32 | 5 | 23 | 1,25 | K2060.0025 | | | 0.62 CHF | | K2063.0030 | acciaio | grezzo | 5 | 30 | 49 | 38 | 5 | 27,5 | 1,25 | K2060.0030 | | | 0.62 CHF | | K2063.0035 | acciaio | grezzo | 5 | 35 | 57 | 44 | 6 | 32,5 | 1,25 | K2060.0035 | | | 0.85 CHF | | K2063.0040 | acciaio | grezzo | 6 | 40 | 62 | 50 | 6 | 37,5 | 1,25 | K2060.0040 | | | 0.85 CHF | | K2063.0045 | acciaio | grezzo | 6 | 45 | 69 | 56 | 6 | 42,5 | 1,25 | K2060.0045 | | | 1.01 CHF | | K2063.0050 | acciaio | grezzo | 6 | 50 | 74 | 61 | 6 | 47,5 | 1,25 | K2060.0050 | | | 1.37 CHF | | K2063.0055 | acciaio | grezzo | 7 | 55 | 81 | 67 | 8 | 52,5 | 1,5 | K2060.0055 | | | 1.53 CHF | | K2063.0060 | acciaio | grezzo | 7 | 60 | 86 | 73 | 8 | 57,5 | 1,5 | K2060.0060 | | | 1.62 CHF | | K2063.0065 | acciaio | grezzo | 7 | 65 | 92 | 79 | 8 | 62,5 | 1,5 | K2060.0065 | | | 1.72 CHF | | K2063.0070 | acciaio | grezzo | 8 | 70 | 98 | 85 | 8 | 66,5 | 1,5 | K2060.0070 | | | 1.87 CHF | | K2063.0075 | acciaio | grezzo | 8 | 75 | 104 | 90 | 8 | 71,5 | 1,5 | K2060.0075 | | | 2.24 CHF | | K2063.0080 | acciaio | grezzo | 8 | 80 | 112 | 95 | 10 | 76,5 | 1,8 | K2060.0080 | | | 3.33 CHF | | K2063.0085 | acciaio | grezzo | 8 | 85 | 119 | 102 | 10 | 81,8 | 1,8 | K2060.0085 | | | 3.70 CHF | | K2063.0090 | acciaio | grezzo | 10 | 90 | 126 | 108 | 10 | 86,5 | 1,8 | K2060.0090 | | | 4.23 CHF | | K2063.0095 | acciaio | grezzo | 10 | 95 | 133 | 113 | 10 | 91,5 | 1,8 | K2060.0095 | | | 4.51 CHF | | K2063.0100 | acciaio | grezzo | 10 | 100 | 142 | 120 | 12 | 96,5 | 1,8 | K2060.0100 | | | 4.81 CHF | | K2063.1010 | acciaio | zincato | 3 | 10 | 21 | 13,5 | 3 | 8,5 | 1 | K2060.010 | | | 0.62 CHF | | K2063.1012 | acciaio | zincato | 3 | 12 | 25 | 17 | 3 | 10,5 | 1 | K2060.012 | | | 0.62 CHF | | K2063.1015 | acciaio | zincato | 4 | 15 | 28 | 21 | 4 | 13,5 | 1 | K2060.015 | | | 0.62 CHF | | K2063.1017 | acciaio | zincato | 4 | 17 | 32 | 24 | 4 | 15,5 | 1 | K2060.017 | | | 0.62 CHF | | K2063.1020 | acciaio | zincato | 4 | 20 | 36 | 26 | 4 | 18,5 | 1 | K2060.020 | | | 0.62 CHF | | K2063.1025 | acciaio | zincato | 5 | 25 | 42 | 32 | 5 | 23 | 1,25 | K2060.025 | | | 0.62 CHF | | K2063.1030 | acciaio | zincato | 5 | 30 | 49 | 38 | 5 | 27,5 | 1,25 | K2060.030 | | | 0.62 CHF | | K2063.1035 | acciaio | zincato | 5 | 35 | 57 | 44 | 6 | 32,5 | 1,25 | K2060.035 | | | 0.85 CHF | | K2063.1040 | acciaio | zincato | 6 | 40 | 62 | 50 | 6 | 37,5 | 1,25 | K2060.040 | | | 0.85 CHF | | K2063.1045 | acciaio | zincato | 6 | 45 | 69 | 56 | 6 | 42,5 | 1,25 | K2060.045 | | | 1.01 CHF | | K2063.1050 | acciaio | zincato | 6 | 50 | 74 | 61 | 6 | 47,5 | 1,25 | K2060.050 | | | 1.37 CHF | | K2063.1055 | acciaio | zincato | 7 | 55 | 81 | 67 | 8 | 52,5 | 1,5 | K2060.055 | | | 1.53 CHF | | K2063.1060 | acciaio | zincato | 7 | 60 | 86 | 73 | 8 | 57,5 | 1,5 | K2060.060 | | | 1.62 CHF | | K2063.1065 | acciaio | zincato | 7 | 65 | 92 | 79 | 8 | 62,5 | 1,5 | K2060.065 | | | 1.72 CHF | | K2063.1070 | acciaio | zincato | 8 | 70 | 98 | 85 | 8 | 66,5 | 1,5 | K2060.070 | | | 1.87 CHF | | K2063.1075 | acciaio | zincato | 8 | 75 | 104 | 90 | 8 | 71,5 | 1,5 | K2060.075 | | | 2.24 CHF | | K2063.1080 | acciaio | zincato | 8 | 80 | 112 | 95 | 10 | 76,5 | 1,8 | K2060.080 | | | 3.33 CHF | | K2063.1085 | acciaio | zincato | 8 | 85 | 119 | 102 | 10 | 81,8 | 1,8 | K2060.085 | | | 3.70 CHF | | K2063.1090 | acciaio | zincato | 10 | 90 | 126 | 108 | 10 | 86,5 | 1,8 | K2060.090 | | | 4.23 CHF | | K2063.1095 | acciaio | zincato | 10 | 95 | 133 | 113 | 10 | 91,5 | 1,8 | K2060.095 | | | 4.51 CHF | | K2063.1100 | acciaio | zincato | 10 | 100 | 142 | 120 | 12 | 96,5 | 1,8 | K2060.100 | | | 4.81 CHF | | K2063.2010 | acciaio inox A2 | grezzo | 3 | 10 | 21 | 13,5 | 3 | 8,5 | 1 | K2060.1010 | | | 2.79 CHF | | K2063.2012 | acciaio inox A2 | grezzo | 3 | 12 | 25 | 17 | 3 | 10,5 | 1 | K2060.1012 | | | 2.79 CHF | | K2063.2015 | acciaio inox A2 | grezzo | 4 | 15 | 28 | 21 | 4 | 13,5 | 1 | K2060.1015 | | | 2.79 CHF | | K2063.2017 | acciaio inox A2 | grezzo | 4 | 17 | 32 | 24 | 4 | 15,5 | 1 | K2060.1017 | | | 2.79 CHF | | K2063.2020 | acciaio inox A2 | grezzo | 4 | 20 | 36 | 26 | 4 | 18,5 | 1 | K2060.1020 | | | 3.19 CHF | | K2063.2025 | acciaio inox A2 | grezzo | 5 | 25 | 42 | 32 | 5 | 23 | 1,25 | K2060.1025 | | | 3.82 CHF | | K2063.2030 | acciaio inox A2 | grezzo | 5 | 30 | 49 | 38 | 5 | 27,5 | 1,25 | K2060.1030 | | | 4.40 CHF | | K2063.2035 | acciaio inox A2 | grezzo | 6 | 35 | 57 | 44 | 5 | 32,5 | 1,25 | K2060.1035 | | | 5.85 CHF | | K2063.2040 | acciaio inox A2 | grezzo | 6 | 40 | 62 | 50 | 6 | 37,5 | 1,25 | K2060.1040 | | | 7.07 CHF | | K2063.2045 | acciaio inox A2 | grezzo | 6 | 45 | 69 | 56 | 6 | 42,5 | 1,25 | K2060.1045 | | | 7.80 CHF | | K2063.2050 | acciaio inox A2 | grezzo | 6 | 50 | 74 | 61 | 6 | 47,5 | 1,25 | K2060.1050 | | | 8.21 CHF | | K2063.2055 | acciaio inox A2 | grezzo | 7 | 55 | 81 | 67 | 8 | 52,5 | 1,5 | K2060.1055 | | | 10.45 CHF | | K2063.2060 | acciaio inox A2 | grezzo | 7 | 60 | 86 | 73 | 8 | 57,5 | 1,5 | K2060.1060 | | | 10.83 CHF | | K2063.2065 | acciaio inox A2 | grezzo | 7 | 65 | 92 | 79 | 8 | 62,5 | 1,5 | K2060.1065 | | | 11.55 CHF | | K2063.2070 | acciaio inox A2 | grezzo | 8 | 70 | 98 | 85 | 8 | 66,5 | 1,5 | K2060.1070 | | | 12.59 CHF | | K2063.2075 | acciaio inox A2 | grezzo | 8 | 75 | 104 | 90 | 8 | 71,5 | 1,5 | K2060.1075 | | | 13.87 CHF | | K2063.2080 | acciaio inox A2 | grezzo | 8 | 80 | 112 | 95 | 10 | 76,5 | 1,8 | K2060.1080 | | | 15.21 CHF | | K2063.2085 | acciaio inox A2 | grezzo | 8 | 85 | 119 | 102 | 10 | 81,8 | 1,8 | K2060.1085 | | | 15.70 CHF | | K2063.2090 | acciaio inox A2 | grezzo | 10 | 90 | 126 | 108 | 10 | 86,5 | 1,8 | K2060.1090 | | | 16.14 CHF | | K2063.2095 | acciaio inox A2 | grezzo | 10 | 95 | 133 | 113 | 10 | 91,5 | 1,8 | K2060.1095 | | | 16.81 CHF | | K2063.2100 | acciaio inox A2 | grezzo | 10 | 100 | 142 | 120 | 12 | 96,5 | 1,8 | K2060.1100 | | | 19.56 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|