- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0705Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Classe di resistenza 12.9. Diametro del gambo rettificato, non trattato. Acciaio inox non trattato o acciaio trattato termicamente.Nota:Le viti a spallamento con profilo offrono più possibilità di utilizzo delle normali viti: sono un "elemento di costruzione" per molteplici applicazioni. Spesso sono la soluzione più economica, poiché semplificano le costruzioni complesse. Le viti a spallamento contribuiscono nei processi di razionalizzazione oggi così importanti. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D1 | D | D2 | B | K | SW | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0705.04X04 | acciaio | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | | | 3.06 CHF | | K0705.04X05 | acciaio | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | | | 3.09 CHF | | K0705.04X06 | acciaio | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | | | 3.79 CHF | | K0705.04X08 | acciaio | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | | | 3.96 CHF | | K0705.04X10 | acciaio | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | | | 4.11 CHF | | K0705.04X12 | acciaio | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12 | | | 4.38 CHF | | K0705.04X16 | acciaio | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 16 | | | 4.59 CHF | | K0705.04X20 | acciaio | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 20 | | | 4.83 CHF | | K0705.04X25 | acciaio | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 25 | | | 5.05 CHF | | K0705.04X30 | acciaio | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 30 | | | 5.14 CHF | | K0705.05X05 | acciaio | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 5 | | | 2.58 CHF | | K0705.05X06 | acciaio | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 6 | | | 3.06 CHF | | K0705.05X12 | acciaio | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 12 | | | 4.63 CHF | | K0705.05X16 | acciaio | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 16 | | | 4.93 CHF | | K0705.05X20 | acciaio | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 20 | | | 5.23 CHF | | K0705.05X25 | acciaio | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 25 | | | 5.46 CHF | | K0705.05X08 | acciaio | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 8 | | | 4.19 CHF | | K0705.05X10 | acciaio | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 10 | | | 4.43 CHF | | K0705.05X30 | acciaio | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 30 | | | 5.88 CHF | | K0705.05X40 | acciaio | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 40 | | | 6.70 CHF | | K0705.06X10 | acciaio | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 10 | | | 0.79 CHF | | K0705.06X12 | acciaio | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 12 | | | 0.80 CHF | | K0705.06X16 | acciaio | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 16 | | | 0.82 CHF | | K0705.06X20 | acciaio | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 20 | | | 0.92 CHF | | K0705.06X25 | acciaio | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 25 | | | 1.01 CHF | | K0705.06X30 | acciaio | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 30 | | | 1.10 CHF | | K0705.06X35 | acciaio | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 35 | | | 1.16 CHF | | K0705.06X40 | acciaio | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 40 | | | 1.25 CHF | | K0705.06X45 | acciaio | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 45 | | | 1.31 CHF | | K0705.06X50 | acciaio | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 50 | | | 1.31 CHF | | K0705.06X55 | acciaio | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 55 | | | 1.49 CHF | | K0705.06X60 | acciaio | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 60 | | | 1.63 CHF | | K0705.06X65 | acciaio | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 65 | | | 2.00 CHF | | K0705.06X70 | acciaio | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 70 | | | 2.38 CHF | | K0705.06X80 | acciaio | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 80 | | | 2.84 CHF | | K0705.08X16 | acciaio | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 16 | | | 0.99 CHF | | K0705.08X20 | acciaio | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 20 | | | 1.02 CHF | | K0705.08X25 | acciaio | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 25 | | | 1.10 CHF | | K0705.08X30 | acciaio | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 30 | | | 1.16 CHF | | K0705.08X40 | acciaio | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 40 | | | 1.29 CHF | | K0705.08X45 | acciaio | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 45 | | | 1.37 CHF | | K0705.08X50 | acciaio | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 50 | | | 1.31 CHF | | K0705.08X55 | acciaio | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 55 | | | 1.60 CHF | | K0705.08X60 | acciaio | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 60 | | | 1.77 CHF | | K0705.08X65 | acciaio | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 65 | | | 1.86 CHF | | K0705.08X70 | acciaio | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 70 | | | 1.87 CHF | | K0705.08X80 | acciaio | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 80 | | | 1.92 CHF | | K0705.08X90 | acciaio | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 90 | | | 2.08 CHF | | K0705.08X100 | acciaio | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 100 | | | 2.12 CHF | | K0705.10X16 | acciaio | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 16 | | | 1.10 CHF | | K0705.10X20 | acciaio | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 20 | | | 1.26 CHF | | K0705.10X25 | acciaio | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 25 | | | 1.28 CHF | | K0705.10X30 | acciaio | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 30 | | | 1.31 CHF | | K0705.10X35 | acciaio | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 35 | | | 1.47 CHF | | K0705.10X40 | acciaio | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 40 | | | 1.49 CHF | | K0705.10X45 | acciaio | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 45 | | | 1.71 CHF | | K0705.10X50 | acciaio | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 50 | | | 1.63 CHF | | K0705.10X55 | acciaio | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 55 | | | 1.96 CHF | | K0705.10X60 | acciaio | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 60 | | | 1.98 CHF | | K0705.10X65 | acciaio | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 65 | | | 2.08 CHF | | K0705.10X70 | acciaio | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 70 | | | 2.17 CHF | | K0705.10X80 | acciaio | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 80 | | | 2.21 CHF | | K0705.10X90 | acciaio | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 90 | | | 2.41 CHF | | K0705.10X100 | acciaio | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 100 | | | 2.64 CHF | | K0705.12X100 | acciaio | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 100 | | | 4.43 CHF | | K0705.12X16 | acciaio | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 16 | | | 1.78 CHF | | K0705.12X20 | acciaio | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 20 | | | 1.90 CHF | | K0705.12X25 | acciaio | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 25 | | | 2.11 CHF | | K0705.12X30 | acciaio | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 30 | | | 2.11 CHF | | K0705.12X35 | acciaio | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 35 | | | 2.20 CHF | | K0705.12X40 | acciaio | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 40 | | | 2.20 CHF | | K0705.12X45 | acciaio | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 45 | | | 2.32 CHF | | K0705.12X50 | acciaio | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 50 | | | 2.60 CHF | | K0705.12X55 | acciaio | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 55 | | | 2.63 CHF | | K0705.12X60 | acciaio | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 60 | | | 2.60 CHF | | K0705.12X65 | acciaio | 12 | M10 | 18 | 16 | 8 | 6 | 65 | | | 2.72 CHF | | K0705.12X70 | acciaio | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 70 | | | 2.72 CHF | | K0705.12X80 | acciaio | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 80 | | | 3.52 CHF | | K0705.12X90 | acciaio | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 90 | | | 4.02 CHF | | K0705.16X100 | acciaio | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 100 | | | 6.07 CHF | | K0705.16X120 | acciaio | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 120 | | | 9.24 CHF | | K0705.16X25 | acciaio | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 25 | | | 3.21 CHF | | K0705.16X30 | acciaio | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 30 | | | 3.77 CHF | | K0705.16X35 | acciaio | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 35 | | | 3.96 CHF | | K0705.16X40 | acciaio | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 40 | | | 3.99 CHF | | K0705.16X45 | acciaio | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 45 | | | 4.17 CHF | | K0705.16X50 | acciaio | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 50 | | | 4.34 CHF | | K0705.16X55 | acciaio | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 55 | | | 4.46 CHF | | K0705.16X60 | acciaio | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 60 | | | 4.46 CHF | | K0705.16X65 | acciaio | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 65 | | | 4.66 CHF | | K0705.16X70 | acciaio | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 70 | | | 5.42 CHF | | K0705.16X80 | acciaio | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 80 | | | 5.75 CHF | | K0705.16X90 | acciaio | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 90 | | | 5.78 CHF | | K0705.20X30 | acciaio | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 30 | | | 9.85 CHF | | K0705.20X35 | acciaio | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 35 | | | 9.98 CHF | | K0705.20X40 | acciaio | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 40 | | | 9.98 CHF | | K0705.20X45 | acciaio | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 45 | | | 9.98 CHF | | K0705.20X50 | acciaio | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 50 | | | 9.98 CHF | | K0705.20X55 | acciaio | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 55 | | | 10.32 CHF | | K0705.20X60 | acciaio | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 60 | | | 10.81 CHF | | K0705.20X65 | acciaio | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 65 | | | 11.33 CHF | | K0705.20X70 | acciaio | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 70 | | | 11.12 CHF | | K0705.20X80 | acciaio | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 80 | | | 12.13 CHF | | K0705.20X90 | acciaio | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 90 | | | 12.38 CHF | | K0705.20X100 | acciaio | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 100 | | | 12.64 CHF | | K0705.20X120 | acciaio | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 120 | | | 16.35 CHF | | K0705.24X50 | acciaio | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 50 | | | 14.60 CHF | | K0705.24X55 | acciaio | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 55 | | | 14.97 CHF | | K0705.24X60 | acciaio | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 60 | | | 15.34 CHF | | K0705.24X65 | acciaio | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 65 | | | 15.92 CHF | | K0705.24X70 | acciaio | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 70 | | | 15.56 CHF | | K0705.24X80 | acciaio | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 80 | | | 16.44 CHF | | K0705.24X90 | acciaio | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 90 | | | 18.21 CHF | | K0705.24X100 | acciaio | 24 | M20 | 36 | 27 | 16 | 12 | 100 | | | 18.28 CHF | | K0705.104X04 | acciaio inox A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | | | 4.75 CHF | | K0705.104X05 | acciaio inox A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | | | 3.30 CHF | | K0705.104X06 | acciaio inox A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | | | 4.41 CHF | | K0705.104X08 | acciaio inox A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | | | 4.54 CHF | | K0705.104X10 | acciaio inox A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 10 | | | 4.66 CHF | | K0705.104X12 | acciaio inox A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12 | | | 4.83 CHF | | K0705.104X16 | acciaio inox A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 16 | | | 5.36 CHF | | K0705.104X20 | acciaio inox A2 | 4 | M3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 20 | | | 6.07 CHF | | K0705.105X05 | acciaio inox A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 5 | | | 3.76 CHF | | K0705.105X06 | acciaio inox A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 6 | | | 4.04 CHF | | K0705.105X08 | acciaio inox A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 8 | | | 4.96 CHF | | K0705.105X10 | acciaio inox A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 10 | | | 5.14 CHF | | K0705.105X12 | acciaio inox A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 12 | | | 5.32 CHF | | K0705.105X16 | acciaio inox A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 16 | | | 5.57 CHF | | K0705.105X20 | acciaio inox A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 20 | | | 5.78 CHF | | K0705.105X25 | acciaio inox A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 25 | | | 5.97 CHF | | K0705.105X30 | acciaio inox A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 30 | | | 7.22 CHF | | K0705.105X40 | acciaio inox A2 | 5 | M4 | 9 | 8 | 4 | 2,5 | 40 | | | 8.06 CHF | | K0705.106X10 | acciaio inox A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 10 | | | 4.41 CHF | | K0705.106X12 | acciaio inox A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 12 | | | 4.66 CHF | | K0705.106X16 | acciaio inox A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 16 | | | 5.76 CHF | | K0705.106X20 | acciaio inox A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 20 | | | 6.00 CHF | | K0705.106X25 | acciaio inox A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 25 | | | 6.74 CHF | | K0705.106X30 | acciaio inox A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 30 | | | 7.23 CHF | | K0705.106X40 | acciaio inox A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 40 | | | 7.97 CHF | | K0705.106X50 | acciaio inox A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 50 | | | 8.46 CHF | | K0705.106X60 | acciaio inox A2 | 6 | M5 | 10 | 9,5 | 4,5 | 3 | 60 | | | 8.97 CHF | | K0705.108X16 | acciaio inox A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 16 | | | 6.13 CHF | | K0705.108X20 | acciaio inox A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 20 | | | 6.98 CHF | | K0705.108X25 | acciaio inox A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 25 | | | 7.23 CHF | | K0705.108X30 | acciaio inox A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 30 | | | 7.72 CHF | | K0705.108X40 | acciaio inox A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 40 | | | 8.21 CHF | | K0705.108X50 | acciaio inox A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 50 | | | 8.95 CHF | | K0705.108X60 | acciaio inox A2 | 8 | M6 | 13 | 11 | 5,5 | 4 | 60 | | | 9.43 CHF | | K0705.110X16 | acciaio inox A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 16 | | | 6.50 CHF | | K0705.110X20 | acciaio inox A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 20 | | | 6.74 CHF | | K0705.110X25 | acciaio inox A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 25 | | | 7.50 CHF | | K0705.110X30 | acciaio inox A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 30 | | | 7.97 CHF | | K0705.110X40 | acciaio inox A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 40 | | | 8.46 CHF | | K0705.110X50 | acciaio inox A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 50 | | | 8.49 CHF | | K0705.110X60 | acciaio inox A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 60 | | | 8.95 CHF | | K0705.110X70 | acciaio inox A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 70 | | | 9.83 CHF | | K0705.110X80 | acciaio inox A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 80 | | | 10.34 CHF | | K0705.110X90 | acciaio inox A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 90 | | | 10.71 CHF | | K0705.110X100 | acciaio inox A2 | 10 | M8 | 16 | 13 | 7 | 5 | 100 | | | 10.83 CHF | | K0705.112X16 | acciaio inox A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 16 | | | 8.95 CHF | | K0705.112X20 | acciaio inox A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 20 | | | 9.37 CHF | | K0705.112X25 | acciaio inox A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 25 | | | 9.83 CHF | | K0705.112X30 | acciaio inox A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 30 | | | 10.28 CHF | | K0705.112X40 | acciaio inox A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 40 | | | 10.66 CHF | | K0705.112X50 | acciaio inox A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 50 | | | 11.14 CHF | | K0705.112X60 | acciaio inox A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 60 | | | 11.60 CHF | | K0705.112X70 | acciaio inox A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 70 | | | 12.46 CHF | | K0705.112X80 | acciaio inox A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 80 | | | 13.34 CHF | | K0705.112X90 | acciaio inox A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 90 | | | 14.63 CHF | | K0705.112X100 | acciaio inox A2 | 12 | M10 | 18 | 16 | 9 | 6 | 100 | | | 15.95 CHF | | K0705.116X30 | acciaio inox A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 30 | | | 15.50 CHF | | K0705.116X40 | acciaio inox A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 40 | | | 17.70 CHF | | K0705.116X50 | acciaio inox A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 50 | | | 19.91 CHF | | K0705.116X60 | acciaio inox A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 60 | | | 22.10 CHF | | K0705.116X70 | acciaio inox A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 70 | | | 24.28 CHF | | K0705.116X80 | acciaio inox A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 80 | | | 28.66 CHF | | K0705.116X90 | acciaio inox A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 90 | | | 33.26 CHF | | K0705.116X100 | acciaio inox A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 100 | | | 37.47 CHF | | K0705.116X120 | acciaio inox A2 | 16 | M12 | 24 | 18 | 11 | 8 | 120 | | | 44.31 CHF | | K0705.120X30 | acciaio inox A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 30 | | | 23.28 CHF | | K0705.120X40 | acciaio inox A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 40 | | | 24.81 CHF | | K0705.120X50 | acciaio inox A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 50 | | | 26.61 CHF | | K0705.120X60 | acciaio inox A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 60 | | | 28.38 CHF | | K0705.120X70 | acciaio inox A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 70 | | | 29.83 CHF | | K0705.120X80 | acciaio inox A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 80 | | | 31.47 CHF | | K0705.120X90 | acciaio inox A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 90 | | | 32.68 CHF | | K0705.120X100 | acciaio inox A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 100 | | | 37.47 CHF | | K0705.120X120 | acciaio inox A2 | 20 | M16 | 30 | 22 | 14 | 10 | 120 | | | 44.31 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|