- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K2060Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.
Acciaio inox A2.Versione:Acciaio inox non trattato. Acciaio non trattato. Acciaio zincato.Nota:Le ghiere con intagli sono usate per lo più per fissare i cuscinetti a un albero. Inoltre le ghiere con intagli possono essere usate per il fissaggio di ruote dentate, pulegge e altri componenti di macchine.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D1 | D2 | D3 | H | B=Larghezza cava | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2060.0010 | acciaio | grezzo | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 2.06 CHF | | K2060.0012 | acciaio | grezzo | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 2.06 CHF | | K2060.0015 | acciaio | grezzo | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 2.06 CHF | | K2060.0017 | acciaio | grezzo | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 2.06 CHF | | K2060.0020 | acciaio | grezzo | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 2.18 CHF | | K2060.0025 | acciaio | grezzo | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 2.69 CHF | | K2060.0030 | acciaio | grezzo | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 3.03 CHF | | K2060.0035 | acciaio | grezzo | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 3.52 CHF | | K2060.0040 | acciaio | grezzo | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 4.04 CHF | | K2060.0045 | acciaio | grezzo | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 4.59 CHF | | K2060.0050 | acciaio | grezzo | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 4.84 CHF | | K2060.0055 | acciaio | grezzo | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 5.45 CHF | | K2060.0060 | acciaio | grezzo | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 6.16 CHF | | K2060.0065 | acciaio | grezzo | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 6.88 CHF | | K2060.0070 | acciaio | grezzo | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 8.45 CHF | | K2060.0075 | acciaio | grezzo | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 8.88 CHF | | K2060.0080 | acciaio | grezzo | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 11.84 CHF | | K2060.0085 | acciaio | grezzo | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 14.00 CHF | | K2060.0090 | acciaio | grezzo | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 17.20 CHF | | K2060.0095 | acciaio | grezzo | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 20.43 CHF | | K2060.0100 | acciaio | grezzo | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 22.01 CHF | | K2060.010 | acciaio | zincato | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 2.45 CHF | | K2060.012 | acciaio | zincato | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 2.45 CHF | | K2060.015 | acciaio | zincato | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 2.45 CHF | | K2060.017 | acciaio | zincato | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 2.45 CHF | | K2060.020 | acciaio | zincato | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 2.61 CHF | | K2060.025 | acciaio | zincato | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 3.21 CHF | | K2060.030 | acciaio | zincato | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 3.62 CHF | | K2060.035 | acciaio | zincato | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 4.20 CHF | | K2060.040 | acciaio | zincato | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 4.86 CHF | | K2060.045 | acciaio | zincato | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 5.49 CHF | | K2060.050 | acciaio | zincato | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 5.81 CHF | | K2060.055 | acciaio | zincato | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 6.53 CHF | | K2060.060 | acciaio | zincato | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 7.38 CHF | | K2060.065 | acciaio | zincato | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 8.27 CHF | | K2060.070 | acciaio | zincato | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 10.11 CHF | | K2060.075 | acciaio | zincato | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 10.60 CHF | | K2060.080 | acciaio | zincato | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 14.20 CHF | | K2060.085 | acciaio | zincato | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 16.80 CHF | | K2060.090 | acciaio | zincato | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 20.66 CHF | | K2060.095 | acciaio | zincato | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 24.52 CHF | | K2060.100 | acciaio | zincato | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 26.37 CHF | | K2060.1010 | acciaio inox A2 | grezzo | M10x0,75 | 18 | 13,5 | 4 | 3 | 2 | | | 5.67 CHF | | K2060.1012 | acciaio inox A2 | grezzo | M12x1 | 22 | 17 | 4 | 3 | 2 | | | 6.15 CHF | | K2060.1015 | acciaio inox A2 | grezzo | M15X1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 2 | | | 6.52 CHF | | K2060.1017 | acciaio inox A2 | grezzo | M17x1 | 28 | 24 | 5 | 4 | 2 | | | 6.15 CHF | | K2060.1020 | acciaio inox A2 | grezzo | M20X1 | 32 | 26 | 6 | 4 | 2 | | | 7.25 CHF | | K2060.1025 | acciaio inox A2 | grezzo | M25X1,5 | 38 | 32 | 7 | 5 | 2 | | | 7.97 CHF | | K2060.1030 | acciaio inox A2 | grezzo | M30x1,5 | 45 | 38 | 7 | 5 | 2 | | | 9.62 CHF | | K2060.1035 | acciaio inox A2 | grezzo | M35x1,5 | 52 | 44 | 8 | 5 | 2 | | | 12.04 CHF | | K2060.1040 | acciaio inox A2 | grezzo | M40x1,5 | 58 | 50 | 9 | 6 | 2,5 | | | 16.08 CHF | | K2060.1045 | acciaio inox A2 | grezzo | M45x1,5 | 65 | 56 | 10 | 6 | 2,5 | | | 19.66 CHF | | K2060.1050 | acciaio inox A2 | grezzo | M50x1,5 | 70 | 61 | 11 | 6 | 2,5 | | | 22.68 CHF | | K2060.1055 | acciaio inox A2 | grezzo | M55x2 | 75 | 67 | 11 | 7 | 3 | | | 26.73 CHF | | K2060.1060 | acciaio inox A2 | grezzo | M60x2 | 80 | 73 | 11 | 7 | 3 | | | 28.88 CHF | | K2060.1065 | acciaio inox A2 | grezzo | M65x2 | 85 | 79 | 12 | 7 | 3 | | | 32.88 CHF | | K2060.1070 | acciaio inox A2 | grezzo | M70x2 | 92 | 85 | 12 | 8 | 3,5 | | | 38.49 CHF | | K2060.1075 | acciaio inox A2 | grezzo | M75x2 | 98 | 90 | 13 | 8 | 3,5 | | | 44.16 CHF | | K2060.1080 | acciaio inox A2 | grezzo | M80x2 | 105 | 95 | 15 | 8 | 3,5 | | | 53.40 CHF | | K2060.1085 | acciaio inox A2 | grezzo | M85x2 | 110 | 102 | 15 | 8 | 3,5 | | | 58.97 CHF | | K2060.1090 | acciaio inox A2 | grezzo | M90x2 | 120 | 108 | 16 | 10 | 4 | | | 71.99 CHF | | K2060.1095 | acciaio inox A2 | grezzo | M95x2 | 125 | 110 | 17 | 10 | 4 | | | 79.40 CHF | | K2060.1100 | acciaio inox A2 | grezzo | M100x2 | 130 | 120 | 18 | 10 | 4 | | | 86.56 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|