- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1909Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili 1.2067.Versione:a indurimento superficiale, Durezza 60 ±2 HRC, rinvenuto, rettificato e lappato.Nota:Le spine cilindriche con filettatura interna vengono utilizzate principalmente in fori ciechi. La superficie affilata evita la compressione dell'aria in fori ciechi. La filettatura permette l'utilizzo dell'estrattore K0873.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | L | D1 | T | L1 ca. | L2 ca. | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1909.05X16 | 5 | 16 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 2.12 CHF | | K1909.05X20 | 5 | 20 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 2.02 CHF | | K1909.05X24 | 5 | 24 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 2.12 CHF | | K1909.05X28 | 5 | 28 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 2.21 CHF | | K1909.05X32 | 5 | 32 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 2.38 CHF | | K1909.05X36 | 5 | 36 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 2.51 CHF | | K1909.05X40 | 5 | 40 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 2.60 CHF | | K1909.05X45 | 5 | 45 | M3 | 6 | 0,6 | 1,7 | | | 2.73 CHF | | K1909.06X16 | 6 | 16 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1.41 CHF | | K1909.06X18 | 6 | 18 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1.38 CHF | | K1909.06X20 | 6 | 20 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1.28 CHF | | K1909.06X24 | 6 | 24 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1.35 CHF | | K1909.06X28 | 6 | 28 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1.37 CHF | | K1909.06X32 | 6 | 32 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1.49 CHF | | K1909.06X36 | 6 | 36 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1.56 CHF | | K1909.06X40 | 6 | 40 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1.62 CHF | | K1909.06X45 | 6 | 45 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1.69 CHF | | K1909.06X50 | 6 | 50 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1.83 CHF | | K1909.06X55 | 6 | 55 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 1.99 CHF | | K1909.06X60 | 6 | 60 | M4 | 6 | 0,8 | 2,1 | | | 2.02 CHF | | K1909.08X20 | 8 | 20 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1.51 CHF | | K1909.08X24 | 8 | 24 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1.62 CHF | | K1909.08X28 | 8 | 28 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1.66 CHF | | K1909.08X32 | 8 | 32 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1.81 CHF | | K1909.08X36 | 8 | 36 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1.93 CHF | | K1909.08X40 | 8 | 40 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 1.99 CHF | | K1909.08X45 | 8 | 45 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 2.12 CHF | | K1909.08X50 | 8 | 50 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 2.23 CHF | | K1909.08X55 | 8 | 55 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 2.55 CHF | | K1909.08X60 | 8 | 60 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 2.61 CHF | | K1909.08X70 | 8 | 70 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 2.84 CHF | | K1909.08X80 | 8 | 80 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 3.30 CHF | | K1909.08X90 | 8 | 90 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 3.37 CHF | | K1909.08X100 | 8 | 100 | M5 | 8 | 1 | 2,6 | | | 4.32 CHF | | K1909.10X20 | 10 | 20 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2.81 CHF | | K1909.10X24 | 10 | 24 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2.14 CHF | | K1909.10X28 | 10 | 28 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2.26 CHF | | K1909.10X32 | 10 | 32 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2.12 CHF | | K1909.10X36 | 10 | 36 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2.23 CHF | | K1909.10X40 | 10 | 40 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2.52 CHF | | K1909.10X45 | 10 | 45 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2.70 CHF | | K1909.10X50 | 10 | 50 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 2.84 CHF | | K1909.10X55 | 10 | 55 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 3.25 CHF | | K1909.10X60 | 10 | 60 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 3.30 CHF | | K1909.10X70 | 10 | 70 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 3.70 CHF | | K1909.10X80 | 10 | 80 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 4.05 CHF | | K1909.10X90 | 10 | 90 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 3.89 CHF | | K1909.10X100 | 10 | 100 | M6 | 10 | 1,2 | 3 | | | 4.10 CHF | | K1909.12X32 | 12 | 32 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2.52 CHF | | K1909.12X36 | 12 | 36 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 2.70 CHF | | K1909.12X40 | 12 | 40 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 3.03 CHF | | K1909.12X45 | 12 | 45 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 3.30 CHF | | K1909.12X50 | 12 | 50 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 3.52 CHF | | K1909.12X55 | 12 | 55 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 3.70 CHF | | K1909.12X60 | 12 | 60 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 3.86 CHF | | K1909.12X70 | 12 | 70 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 4.22 CHF | | K1909.12X80 | 12 | 80 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 4.51 CHF | | K1909.12X90 | 12 | 90 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 4.99 CHF | | K1909.12X100 | 12 | 100 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 5.24 CHF | | K1909.12X120 | 12 | 120 | M6 | 10 | 1,6 | 3,8 | | | 5.32 CHF | | K1909.14X32 | 14 | 32 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 2.98 CHF | | K1909.14X36 | 14 | 36 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 3.37 CHF | | K1909.14X40 | 14 | 40 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 3.74 CHF | | K1909.14X45 | 14 | 45 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 4.87 CHF | | K1909.14X50 | 14 | 50 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 4.75 CHF | | K1909.14X55 | 14 | 55 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 4.99 CHF | | K1909.14X60 | 14 | 60 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 5.20 CHF | | K1909.14X70 | 14 | 70 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 5.63 CHF | | K1909.14X80 | 14 | 80 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 6.04 CHF | | K1909.14X90 | 14 | 90 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 5.79 CHF | | K1909.14X100 | 14 | 100 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 6.59 CHF | | K1909.14X120 | 14 | 120 | M8 | 12 | 1,8 | 4 | | | 7.11 CHF | | K1909.16X40 | 16 | 40 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 4.87 CHF | | K1909.16X45 | 16 | 45 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 5.12 CHF | | K1909.16X50 | 16 | 50 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 5.52 CHF | | K1909.16X55 | 16 | 55 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 5.12 CHF | | K1909.16X60 | 16 | 60 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 6.18 CHF | | K1909.16X70 | 16 | 70 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 6.64 CHF | | K1909.16X80 | 16 | 80 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 7.13 CHF | | K1909.16X90 | 16 | 90 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 7.57 CHF | | K1909.16X100 | 16 | 100 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 8.43 CHF | | K1909.16X120 | 16 | 120 | M8 | 12 | 2 | 4,7 | | | 9.07 CHF | | K1909.20X45 | 20 | 45 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 8.21 CHF | | K1909.20X50 | 20 | 50 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 9.52 CHF | | K1909.20X55 | 20 | 55 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 8.98 CHF | | K1909.20X60 | 20 | 60 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 10.74 CHF | | K1909.20X70 | 20 | 70 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 11.46 CHF | | K1909.20X80 | 20 | 80 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 12.13 CHF | | K1909.20X90 | 20 | 90 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 11.84 CHF | | K1909.20X100 | 20 | 100 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 14.08 CHF | | K1909.20X120 | 20 | 120 | M10 | 16 | 2,5 | 6 | | | 15.40 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|