Le boccole di foratura, note anche come boccole di posizionamento, sono dei pratici elementi standard che aiutano a guidare il trapano direttamente nella maschera di foratura. Il loro impiego semplifica e ottimizza il processo di foratura sul posto di lavoro. Grazie al loro ampio campo di applicazione, vengono utilizzate anche come boccole di posizionamento. Le boccole di foratura e di posizionamento KIPP consentono di effettuare un processo di foratura standardizzato e facilitano le applicazioni di posizionamento nella costruzione di macchine e impianti. In combinazione con le spine di posizione o le spine di centraggio di KIPP, supportano i processi di fissaggio e facilitano l'allineamento delle parti da assemblare. Pertanto, le boccole vengono utilizzate anche in altri settori industriali, come per esempio in quello automobilistico. |