|
|
K1595Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Set: vite e testa esagonale con collare K1492 + rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491.
Solo la combinazione tra vite a testa esagonale con collare e la rondella di guarnizione Hygienic USIT® può garantire un´ ottima tenuta su tutte le superfici.
La vite a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® è ideale per un fissaggio in ambienti igienici e la sua conformità alle direttive EHEDG è comprovata dal relativo certificato. Materiale:Vite a testa esagonale: acciaio inox 1.4404.
Rondella: acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta:
70 EPDM 295 (nero).
70 EPDM 253815 (bianco).
75 Fluoroprene® XP 45 (blu). Versione:Vite a testa esagonale: lucidata.Nota:Solo per la combinazione tra vite a testa esagonale con collare K1492 e la rondella di tenuta apposita Hygienic USIT® K1491 è valido il certificato EHEDG. Attenzione:La compatibilitá del sistema di avvitamento Hygienic USIT® è stata testata con materiali in acciaio inox e detergenti comuni. É necessaria pertanto una verifica di compatibilitá. Accessori:Dadi ciechi con collare K1493. Bussole con inserti in plastica K1361. Chiavi composte con protezioni K1362.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Colore componenti | Forma | D | L | D1 | B | K | R | SW | D2 | D3 | S | Omologazione / Certificazione | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1595.041X8 | 70 EPDM 295 | nero | A | M4 | 8 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 9.15 CHF | | K1595.041X10 | 70 EPDM 295 | nero | A | M4 | 10 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 9.21 CHF | | K1595.041X12 | 70 EPDM 295 | nero | A | M4 | 12 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 9.27 CHF | | K1595.041X16 | 70 EPDM 295 | nero | A | M4 | 16 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 9.44 CHF | | K1595.041X20 | 70 EPDM 295 | nero | A | M4 | 20 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 9.66 CHF | | K1595.041X25 | 70 EPDM 295 | nero | B | M4 | 25 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 10.02 CHF | | K1595.041X30 | 70 EPDM 295 | nero | B | M4 | 30 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 10.22 CHF | | K1595.041X35 | 70 EPDM 295 | nero | B | M4 | 35 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 10.53 CHF | | K1595.041X40 | 70 EPDM 295 | nero | B | M4 | 40 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 10.86 CHF | | K1595.051X10 | 70 EPDM 295 | nero | A | M5 | 10 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 8.49 CHF | | K1595.051X12 | 70 EPDM 295 | nero | A | M5 | 12 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 8.54 CHF | | K1595.051X16 | 70 EPDM 295 | nero | A | M5 | 16 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 8.59 CHF | | K1595.051X20 | 70 EPDM 295 | nero | A | M5 | 20 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 8.92 CHF | | K1595.051X25 | 70 EPDM 295 | nero | B | M5 | 25 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 9.12 CHF | | K1595.051X30 | 70 EPDM 295 | nero | B | M5 | 30 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 9.64 CHF | | K1595.051X35 | 70 EPDM 295 | nero | B | M5 | 35 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 10.15 CHF | | K1595.051X40 | 70 EPDM 295 | nero | B | M5 | 40 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 10.64 CHF | | K1595.051X45 | 70 EPDM 295 | nero | B | M5 | 45 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 11.64 CHF | | K1595.051X50 | 70 EPDM 295 | nero | B | M5 | 50 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 12.58 CHF | | K1595.061X12 | 70 EPDM 295 | nero | A | M6 | 12 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 9.75 CHF | | K1595.061X16 | 70 EPDM 295 | nero | A | M6 | 16 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 9.83 CHF | | K1595.061X20 | 70 EPDM 295 | nero | A | M6 | 20 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 9.99 CHF | | K1595.061X25 | 70 EPDM 295 | nero | A | M6 | 25 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 10.35 CHF | | K1595.061X30 | 70 EPDM 295 | nero | B | M6 | 30 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 10.78 CHF | | K1595.061X35 | 70 EPDM 295 | nero | B | M6 | 35 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 11.37 CHF | | K1595.061X40 | 70 EPDM 295 | nero | B | M6 | 40 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 11.84 CHF | | K1595.061X45 | 70 EPDM 295 | nero | B | M6 | 45 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 12.38 CHF | | K1595.061X50 | 70 EPDM 295 | nero | B | M6 | 50 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 13.07 CHF | | K1595.061X60 | 70 EPDM 295 | nero | B | M6 | 60 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 16.12 CHF | | K1595.081X16 | 70 EPDM 295 | nero | A | M8 | 16 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 14.15 CHF | | K1595.081X20 | 70 EPDM 295 | nero | A | M8 | 20 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 14.30 CHF | | K1595.081X25 | 70 EPDM 295 | nero | A | M8 | 25 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 14.68 CHF | | K1595.081X30 | 70 EPDM 295 | nero | A | M8 | 30 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 14.97 CHF | | K1595.081X35 | 70 EPDM 295 | nero | A | M8 | 35 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 15.60 CHF | | K1595.081X40 | 70 EPDM 295 | nero | B | M8 | 40 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 16.20 CHF | | K1595.081X45 | 70 EPDM 295 | nero | B | M8 | 45 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 17.17 CHF | | K1595.081X50 | 70 EPDM 295 | nero | B | M8 | 50 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 17.77 CHF | | K1595.081X60 | 70 EPDM 295 | nero | B | M8 | 60 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 19.10 CHF | | K1595.081X70 | 70 EPDM 295 | nero | B | M8 | 70 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 20.13 CHF | | K1595.081X80 | 70 EPDM 295 | nero | B | M8 | 80 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 23.35 CHF | | K1595.101X20 | 70 EPDM 295 | nero | A | M10 | 20 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 17.50 CHF | | K1595.101X25 | 70 EPDM 295 | nero | A | M10 | 25 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 17.66 CHF | | K1595.101X30 | 70 EPDM 295 | nero | A | M10 | 30 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 18.08 CHF | | K1595.101X35 | 70 EPDM 295 | nero | A | M10 | 35 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 18.81 CHF | | K1595.101X40 | 70 EPDM 295 | nero | A | M10 | 40 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 19.93 CHF | | K1595.101X45 | 70 EPDM 295 | nero | B | M10 | 45 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 20.63 CHF | | K1595.101X50 | 70 EPDM 295 | nero | B | M10 | 50 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 21.49 CHF | | K1595.101X60 | 70 EPDM 295 | nero | B | M10 | 60 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 22.65 CHF | | K1595.101X70 | 70 EPDM 295 | nero | B | M10 | 70 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 24.26 CHF | | K1595.101X80 | 70 EPDM 295 | nero | B | M10 | 80 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 25.74 CHF | | K1595.121X25 | 70 EPDM 295 | nero | A | M12 | 25 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 24.51 CHF | | K1595.121X30 | 70 EPDM 295 | nero | A | M12 | 30 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 26.00 CHF | | K1595.121X35 | 70 EPDM 295 | nero | A | M12 | 35 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 26.31 CHF | | K1595.121X40 | 70 EPDM 295 | nero | A | M12 | 40 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 26.70 CHF | | K1595.121X45 | 70 EPDM 295 | nero | A | M12 | 45 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 28.10 CHF | | K1595.121X50 | 70 EPDM 295 | nero | B | M12 | 50 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 28.93 CHF | | K1595.121X60 | 70 EPDM 295 | nero | B | M12 | 60 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 30.95 CHF | | K1595.121X70 | 70 EPDM 295 | nero | B | M12 | 70 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 33.04 CHF | | K1595.121X80 | 70 EPDM 295 | nero | B | M12 | 80 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 37.58 CHF | | K1595.161X30 | 70 EPDM 295 | nero | A | M16 | 30 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 35.52 CHF | | K1595.161X35 | 70 EPDM 295 | nero | A | M16 | 35 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 36.26 CHF | | K1595.161X40 | 70 EPDM 295 | nero | A | M16 | 40 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 36.89 CHF | | K1595.161X45 | 70 EPDM 295 | nero | A | M16 | 45 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 38.25 CHF | | K1595.161X50 | 70 EPDM 295 | nero | A | M16 | 50 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 39.93 CHF | | K1595.161X60 | 70 EPDM 295 | nero | A | M16 | 60 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 41.51 CHF | | K1595.161X70 | 70 EPDM 295 | nero | B | M16 | 70 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 44.81 CHF | | K1595.161X80 | 70 EPDM 295 | nero | B | M16 | 80 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 48.15 CHF | | K1595.042X8 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M4 | 8 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 9.97 CHF | | K1595.042X10 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M4 | 10 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 10.03 CHF | | K1595.042X12 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M4 | 12 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 10.08 CHF | | K1595.042X16 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M4 | 16 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 10.26 CHF | | K1595.042X20 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M4 | 20 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 10.48 CHF | | K1595.042X25 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M4 | 25 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 10.84 CHF | | K1595.042X30 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M4 | 30 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 11.04 CHF | | K1595.042X35 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M4 | 35 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 11.35 CHF | | K1595.042X40 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M4 | 40 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 11.68 CHF | | K1595.052X10 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M5 | 10 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 9.32 CHF | | K1595.052X12 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M5 | 12 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 9.37 CHF | | K1595.052X16 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M5 | 16 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 9.42 CHF | | K1595.052X20 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M5 | 20 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 9.75 CHF | | K1595.052X25 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M5 | 25 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 9.95 CHF | | K1595.052X30 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M5 | 30 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 10.47 CHF | | K1595.052X35 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M5 | 35 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 10.98 CHF | | K1595.052X40 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M5 | 40 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 11.47 CHF | | K1595.052X45 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M5 | 45 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 12.47 CHF | | K1595.052X50 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M5 | 50 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 13.41 CHF | | K1595.062X12 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M6 | 12 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 10.61 CHF | | K1595.062X16 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M6 | 16 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 10.69 CHF | | K1595.062X20 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M6 | 20 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 10.85 CHF | | K1595.062X25 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M6 | 25 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 11.21 CHF | | K1595.062X30 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M6 | 30 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 11.64 CHF | | K1595.062X35 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M6 | 35 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 12.22 CHF | | K1595.062X40 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M6 | 40 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 12.70 CHF | | K1595.062X45 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M6 | 45 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 13.24 CHF | | K1595.062X50 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M6 | 50 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 13.93 CHF | | K1595.062X60 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M6 | 60 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 16.98 CHF | | K1595.082X16 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M8 | 16 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 15.25 CHF | | K1595.082X20 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M8 | 20 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 15.39 CHF | | K1595.082X25 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M8 | 25 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 15.77 CHF | | K1595.082X30 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M8 | 30 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 16.06 CHF | | K1595.082X35 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M8 | 35 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 16.70 CHF | | K1595.082X40 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M8 | 40 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 17.29 CHF | | K1595.082X45 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M8 | 45 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 18.27 CHF | | K1595.082X50 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M8 | 50 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 18.86 CHF | | K1595.082X60 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M8 | 60 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 20.20 CHF | | K1595.082X70 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M8 | 70 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 21.23 CHF | | K1595.082X80 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M8 | 80 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 24.45 CHF | | K1595.102X20 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M10 | 20 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 18.78 CHF | | K1595.102X25 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M10 | 25 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 18.94 CHF | | K1595.102X30 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M10 | 30 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 19.36 CHF | | K1595.102X35 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M10 | 35 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 20.09 CHF | | K1595.102X40 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M10 | 40 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 21.21 CHF | | K1595.102X45 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M10 | 45 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 21.91 CHF | | K1595.102X50 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M10 | 50 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 22.77 CHF | | K1595.102X60 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M10 | 60 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 23.93 CHF | | K1595.102X70 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M10 | 70 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 25.54 CHF | | K1595.102X80 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M10 | 80 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 27.02 CHF | | K1595.122X25 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M12 | 25 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 25.89 CHF | | K1595.122X30 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M12 | 30 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 27.38 CHF | | K1595.122X35 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M12 | 35 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 27.68 CHF | | K1595.122X40 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M12 | 40 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 28.08 CHF | | K1595.122X45 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M12 | 45 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 29.48 CHF | | K1595.122X50 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M12 | 50 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 30.31 CHF | | K1595.122X60 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M12 | 60 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 32.33 CHF | | K1595.122X70 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M12 | 70 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 34.41 CHF | | K1595.122X80 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M12 | 80 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 38.95 CHF | | K1595.162X30 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M16 | 30 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 37.53 CHF | | K1595.162X35 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M16 | 35 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 38.27 CHF | | K1595.162X40 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M16 | 40 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 38.90 CHF | | K1595.162X45 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M16 | 45 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 40.26 CHF | | K1595.162X50 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M16 | 50 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 41.94 CHF | | K1595.162X60 | 70 EPDM 253815 | bianco | A | M16 | 60 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 43.52 CHF | | K1595.162X70 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M16 | 70 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 46.82 CHF | | K1595.162X80 | 70 EPDM 253815 | bianco | B | M16 | 80 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 50.16 CHF | | K1595.044X8 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M4 | 8 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 13.49 CHF | | K1595.044X10 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M4 | 10 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 13.56 CHF | | K1595.044X12 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M4 | 12 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 13.61 CHF | | K1595.044X16 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M4 | 16 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 13.78 CHF | | K1595.044X20 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M4 | 20 | 10,8 | - | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 14.01 CHF | | K1595.044X25 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M4 | 25 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 14.36 CHF | | K1595.044X30 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M4 | 30 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 14.56 CHF | | K1595.044X35 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M4 | 35 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 14.88 CHF | | K1595.044X40 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M4 | 40 | 10,8 | 14 | 6,9 | 0,45 | 7 | 9,7 | 4,1 | 1 | EHEDG | | | 15.21 CHF | | K1595.054X10 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M5 | 10 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 12.80 CHF | | K1595.054X12 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M5 | 12 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 12.86 CHF | | K1595.054X16 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M5 | 16 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 12.91 CHF | | K1595.054X20 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M5 | 20 | 11,8 | - | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 13.24 CHF | | K1595.054X25 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M5 | 25 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 13.44 CHF | | K1595.054X30 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M5 | 30 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 13.95 CHF | | K1595.054X35 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M5 | 35 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 14.47 CHF | | K1595.054X40 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M5 | 40 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 14.96 CHF | | K1595.054X45 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M5 | 45 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 15.96 CHF | | K1595.054X50 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M5 | 50 | 11,8 | 16 | 8,5 | 0,5 | 8 | 10,7 | 5,1 | 1 | EHEDG | | | 16.90 CHF | | K1595.064X12 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M6 | 12 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 14.26 CHF | | K1595.064X16 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M6 | 16 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 14.34 CHF | | K1595.064X20 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M6 | 20 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 14.49 CHF | | K1595.064X25 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M6 | 25 | 14 | - | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 14.85 CHF | | K1595.064X30 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M6 | 30 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 15.29 CHF | | K1595.064X35 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M6 | 35 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 15.87 CHF | | K1595.064X40 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M6 | 40 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 16.34 CHF | | K1595.064X45 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M6 | 45 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 16.88 CHF | | K1595.064X50 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M6 | 50 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 17.57 CHF | | K1595.064X60 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M6 | 60 | 14 | 18 | 9,2 | 0,55 | 10 | 13,1 | 6,1 | 1 | EHEDG | | | 20.62 CHF | | K1595.084X16 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M8 | 16 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 19.89 CHF | | K1595.084X20 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M8 | 20 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 20.04 CHF | | K1595.084X25 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M8 | 25 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 20.42 CHF | | K1595.084X30 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M8 | 30 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 20.71 CHF | | K1595.084X35 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M8 | 35 | 18 | - | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 21.34 CHF | | K1595.084X40 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M8 | 40 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 21.94 CHF | | K1595.084X45 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M8 | 45 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 22.92 CHF | | K1595.084X50 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M8 | 50 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 23.51 CHF | | K1595.084X60 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M8 | 60 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 24.84 CHF | | K1595.084X70 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M8 | 70 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 25.87 CHF | | K1595.084X80 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M8 | 80 | 18 | 22 | 11,7 | 0,6 | 13 | 16,9 | 8,1 | 1 | EHEDG | | | 29.09 CHF | | K1595.104X20 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M10 | 20 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 24.17 CHF | | K1595.104X25 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M10 | 25 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 24.33 CHF | | K1595.104X30 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M10 | 30 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 24.75 CHF | | K1595.104X35 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M10 | 35 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 25.48 CHF | | K1595.104X40 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M10 | 40 | 22 | - | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 26.60 CHF | | K1595.104X45 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M10 | 45 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 27.30 CHF | | K1595.104X50 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M10 | 50 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 28.16 CHF | | K1595.104X60 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M10 | 60 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 29.32 CHF | | K1595.104X70 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M10 | 70 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 30.93 CHF | | K1595.104X80 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M10 | 80 | 22 | 26 | 14 | 0,75 | 16 | 21,2 | 10,1 | 1,5 | EHEDG | | | 32.41 CHF | | K1595.124X25 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M12 | 25 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 31.46 CHF | | K1595.124X30 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M12 | 30 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 32.95 CHF | | K1595.124X35 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M12 | 35 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 33.25 CHF | | K1595.124X40 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M12 | 40 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 33.65 CHF | | K1595.124X45 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M12 | 45 | 26,6 | - | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 35.05 CHF | | K1595.124X50 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M12 | 50 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 35.88 CHF | | K1595.124X60 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M12 | 60 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 37.90 CHF | | K1595.124X70 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M12 | 70 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 39.98 CHF | | K1595.124X80 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M12 | 80 | 26,6 | 30 | 17 | 0,9 | 18 | 25,5 | 12,1 | 1,5 | EHEDG | | | 44.52 CHF | | K1595.164X30 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M16 | 30 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 46.02 CHF | | K1595.164X35 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M16 | 35 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 46.75 CHF | | K1595.164X40 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M16 | 40 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 47.39 CHF | | K1595.164X45 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M16 | 45 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 48.75 CHF | | K1595.164X50 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M16 | 50 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 50.42 CHF | | K1595.164X60 | fluoroprene XP 45 | blu | A | M16 | 60 | 35 | - | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 52.01 CHF | | K1595.164X70 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M16 | 70 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 55.31 CHF | | K1595.164X80 | fluoroprene XP 45 | blu | B | M16 | 80 | 35 | 38 | 21,8 | 1,2 | 24 | 33,9 | 16,1 | 1,5 | EHEDG | | | 58.65 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|