- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0869Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).
Frenafiletto in nylon.Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, colore nero. Acciaio inox A2-70 non trattato.Nota disegno:L2 = ca. due passi di filettatura Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale | D | L | Ls min. | Lg max. | DK | K | L1 | SW | Coppia di serraggio ca. Nm | Coppia di svitamento ca. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0869.804X10 | acciaio | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0.48 CHF | | K0869.804X12 | acciaio | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0.48 CHF | | K0869.804X16 | acciaio | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0.48 CHF | | K0869.804X20 | acciaio | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0.48 CHF | | K0869.804X25 | acciaio | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0.48 CHF | | K0869.805X10 | acciaio | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 5 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0.48 CHF | | K0869.805X12 | acciaio | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 6 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0.48 CHF | | K0869.805X16 | acciaio | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0.48 CHF | | K0869.805X20 | acciaio | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0.48 CHF | | K0869.805X25 | acciaio | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0.48 CHF | | K0869.805X30 | acciaio | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0.48 CHF | | K0869.805X40 | acciaio | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0.48 CHF | | K0869.806X10 | acciaio | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.48 CHF | | K0869.806X12 | acciaio | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.48 CHF | | K0869.806X16 | acciaio | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.48 CHF | | K0869.806X20 | acciaio | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.48 CHF | | K0869.806X25 | acciaio | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.48 CHF | | K0869.806X30 | acciaio | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.48 CHF | | K0869.806X35 | acciaio | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.48 CHF | | K0869.806X40 | acciaio | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.52 CHF | | K0869.806X45 | acciaio | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.52 CHF | | K0869.806X50 | acciaio | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.56 CHF | | K0869.808X16 | acciaio | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 7 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0.50 CHF | | K0869.808X20 | acciaio | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0.50 CHF | | K0869.808X25 | acciaio | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0.55 CHF | | K0869.808X30 | acciaio | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0.56 CHF | | K0869.808X35 | acciaio | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0.56 CHF | | K0869.808X40 | acciaio | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0.61 CHF | | K0869.808X45 | acciaio | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0.61 CHF | | K0869.810X25 | acciaio | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 10 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 0.64 CHF | | K0869.810X30 | acciaio | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 10 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 0.64 CHF | | K0869.810X40 | acciaio | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 12 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 0.80 CHF | | K0869.810X50 | acciaio | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 12 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 0.85 CHF | | K0869.812X30 | acciaio | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 10 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 1.49 CHF | | K0869.812X40 | acciaio | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 12 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 1.68 CHF | | K0869.812X50 | acciaio | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 18 | 12 | 12 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 1.71 CHF | | K0869.904X10 | acciaio inox A2 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0.56 CHF | | K0869.904X12 | acciaio inox A2 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0.56 CHF | | K0869.904X16 | acciaio inox A2 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0.56 CHF | | K0869.904X20 | acciaio inox A2 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0.56 CHF | | K0869.904X25 | acciaio inox A2 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0,15 | 0,22 | | | 0.61 CHF | | K0869.905X10 | acciaio inox A2 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 5 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0.56 CHF | | K0869.905X12 | acciaio inox A2 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 6 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0.56 CHF | | K0869.905X16 | acciaio inox A2 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0.61 CHF | | K0869.905X20 | acciaio inox A2 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0.61 CHF | | K0869.905X25 | acciaio inox A2 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0.61 CHF | | K0869.905X30 | acciaio inox A2 | M5 | 30 | 4 | 8 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0.61 CHF | | K0869.905X40 | acciaio inox A2 | M5 | 40 | 14 | 18 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 0,25 | 0,1 | | | 0.65 CHF | | K0869.906X10 | acciaio inox A2 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.61 CHF | | K0869.906X12 | acciaio inox A2 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.61 CHF | | K0869.906X16 | acciaio inox A2 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.61 CHF | | K0869.906X20 | acciaio inox A2 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.61 CHF | | K0869.906X25 | acciaio inox A2 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.65 CHF | | K0869.906X30 | acciaio inox A2 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.73 CHF | | K0869.906X35 | acciaio inox A2 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.73 CHF | | K0869.906X40 | acciaio inox A2 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.76 CHF | | K0869.906X45 | acciaio inox A2 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.80 CHF | | K0869.906X50 | acciaio inox A2 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10 | 6 | 8 | 5 | 0,45 | 0,25 | | | 0.89 CHF | | K0869.908X16 | acciaio inox A2 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 7 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0.88 CHF | | K0869.908X20 | acciaio inox A2 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0.89 CHF | | K0869.908X25 | acciaio inox A2 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0.94 CHF | | K0869.908X30 | acciaio inox A2 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 0.97 CHF | | K0869.908X35 | acciaio inox A2 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 1.02 CHF | | K0869.908X40 | acciaio inox A2 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 1.14 CHF | | K0869.908X45 | acciaio inox A2 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 13 | 8 | 10 | 6 | 0,8 | 0,4 | | | 1.20 CHF | | K0869.910X25 | acciaio inox A2 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 10 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 1.29 CHF | | K0869.910X30 | acciaio inox A2 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 10 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 1.29 CHF | | K0869.910X40 | acciaio inox A2 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 16 | 10 | 12 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 1.41 CHF | | K0869.910X50 | acciaio inox A2 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 16 | 10 | 12 | 8 | 1,7 | 0,9 | | | 1.41 CHF | | K0869.912X30 | acciaio inox A2 | M12 | 30 | 0 | 6 | 18 | 12 | 10 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 2.41 CHF | | K0869.912X40 | acciaio inox A2 | M12 | 40 | 0 | 6 | 18 | 12 | 12 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 2.82 CHF | | K0869.912X50 | acciaio inox A2 | M12 | 50 | 0 | 6 | 18 | 12 | 12 | 10 | 1,8 | 0,9 | | | 2.82 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|