HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique polyamide. Jauge d’huile : en acier. Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.Finition :Poignée noire. Jauge d'huile phosphatée.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin :
Forme B : avec évent Forme C : sans évent Forme D : avec évent
1) Joint torique 2) Uniquement forme D
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.