HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Voyant de niveau d‘huile aluminium voyant en verre naturel
Description de l'article/illustrations du produit
DescriptionMatière :Corps, réflecteur en aluminium. Vitre en verre transparent. Joint interne Viton®.Finition :Vitre résistante à des températures allant jusqu'à 150 °C. Joint plat sans amiante.Nota :Grande résistance à la pression et à la chaleur. Le verre naturel du voyant garanti une transparence et une dureté de surface élevée.Indication de dessin :
1) Joint plat 2) Joint externe 3) Joint interne
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.