- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, polyamide 66 renforcé avec 30% de fibre de verre.Finition :Noir. Joint plat exempt d’amiante.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Sur demande :Nous proposons des joints toriques et des matériaux d’une résistance mécanique plus élevée.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | L | L1 | SW | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0450.18014 | 18,2 | G1/4 | 2,5 | 8 | 6 | 3 | | | 0.55 CHF | | K0450.22038 | 22,5 | G3/8 | 3,5 | 10,5 | 8 | 6 | | | 0.65 CHF | | K0450.28012 | 28,5 | G1/2 | 3,5 | 10,5 | 10 | 8 | | | 0.73 CHF | | K0450.35034 | 35 | G3/4 | 4 | 10,5 | 12 | 10 | | | 1.03 CHF | | K0450.201415 | 20 | M14X1,5 | 2,5 | 8 | 6 | 3 | | | 0.55 CHF | | K0450.221615 | 22,5 | M16X1,5 | 3,5 | 11 | 8 | 6 | | | 0.65 CHF | | K0450.261815 | 26 | M18X1,5 | 3 | 10 | 10 | 7 | | | 0.67 CHF | | K0450.282015 | 28,5 | M20X1,5 | 3 | 11 | 10 | 7 | | | 0.73 CHF | | K0450.282215 | 28,5 | M22X1,5 | 3,5 | 10,5 | 10 | 7 | | | 0.73 CHF | | K0450.352615 | 35 | M26X1,5 | 3 | 12 | 12 | 10 | | | 1.03 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|