HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Voyant de niveau d'huile à emmancher
K0446

Voyant de niveau d'huile à emmancher

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en thermoplastique polyamide.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Réflecteur en plastique.
Finition :Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 90 °C, résistant aux solvants mais pas à l'alcool, résistant au gel.
Réflecteur blanc.
Nota :Utilisation dans les domaines sans pression interne.Indication de dessin :
1) Réflecteur
2) Joint torique
3) Repère de contrôle
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0446 Voyant de niveau d'huile à emmancher 205 kB

Dessins

Voyant de niveau d'huile à emmancher

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K0446.2420242014473 1.77 CHF
K0446.3026302620483,5 2.14 CHF
K0446.3632363224494 2.44 CHF
K0446.42384238304104 2.96 CHF
K0446.44404440324104 3.26 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33