|
DescriptionMatière, Finition :1. Boîtier d'obturation en thermoplastique polyamide 66, noir.
2. Couvercle en thermoplastique polyamide 66, rouge.
3. Filtre à air en polyuréthane (mousse PU), finesse de filtration 40 µm.
4. Joint plat en caoutchouc (NBR).
5. Vis de fixation en acier, nickelée.
6. Pièce à emmancher en thermoplastique polyamide 66, noire.
7. Douille de butée en thermoplastique polyamide 66, noire.
8. Écrou de fixation en polyamide 66, noir.
9. Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
10. Tamis de remplissage en thermoplastique polypropylène, noir.
11. Chaîne en inox.Nota :Nos tubes de remplissage résistent à des températures jusqu’à 80 °C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|