K0471Tube de remplissage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière, Finition :1. Corps de bouchon : acier chromé.
2. Filtre à air : polyuréthanne (mousse PU), filtre : 40 µm. Débit nominal d‘air jusqu’à 720 litre/min.
3. Joint plat : liège.
4. Bride de montage avec vis de blocage et verrouillage.
5. Joint plat : liège.
6. Chaîne : laiton nickelé.
7. Tamis de remplissage : acier zingué.Nota :Nos tubes de remplissage sont livrés avec des joints et des vis de fixation (M5).
Ne conviennent pas aux réservoirs d'eau.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :