HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouchon fileté magnétique
K0452

Bouchon fileté magnétique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique polyamide 66. Aimant : ferrite.Finition :Noir. Joint plat exempt d’amiante.Nota :Le champ magnétique des bouchons filetés attire les particules de fer présentes dans l'huile. Le montage du bouchon magnétique dans le bas du carter évite des détériorations des composants mécaniques, comme par ex. des pompes.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Aimant
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0452 Bouchon fileté magnétique 215 kB

Dessins

Bouchon fileté magnétique

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1L2SWCAOAcc.PrixCommander
K0452.2001420G1/4879517 2.26 CHF
K0452.2203822G3/8137,5101018 2.90 CHF
K0452.2701227G1/213811924 3.35 CHF
K0452.3403434G3/419,69116,530 4.46 CHF
K0452.4210042G119,610,5121435 5.81 CHF
K0452.20141520M14X1,5879517 2.26 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33