HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Voyant de niveau d’huile en aluminium
K0448

Voyant de niveau d’huile en aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en aluminium.
Réflecteur en aluminium ou en plastique blanc.
Vitre en polyamide.
Finition :Vitre transparente,
résistante à des températures allant jusqu'à 100 °C (huile) et 70 °C (eau).
Joint plat sans amiante.
Nota :Pour les modèles G3/8 et M18x1,5 le réflecteur est en plastique blanc.Indication de dessin :
1) Joint plat
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0448 Voyant de niveau d’huile en aluminium 194 kB

Dessins

Voyant de niveau d’huile en aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1SWCouple
de serrage
max Nm
Pression max.
en bar
CAOAcc.PrixCommander
K0448.2001420G1/4118817410 1.97 CHF
K0448.2403824,1G3/812,79,59221010 2.85 CHF
K0448.2901229,7G1/215109271510 3.83 CHF
K0448.3603435,2G3/421,91011322210 5.00 CHF
K0448.4210044,1G125,1111140-10 10.60 CHF
K0448.5211455G1 1/43413,51250-10 11.05 CHF
K0448.24181524,5M18X1,513109221210 3.54 CHF
K0448.29221529,5M22X1,516109271510 4.29 CHF