HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Corps en thermoplastique polyamide 66, couvercle en polyamide 66. filtre à air en polyuréthane (mousse PU), joint torique en caoutchouc (NBR).Finition :Corps noir, couvercle rouge. Finesse de filtration 50 µm.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin :
Forme A : sans évent Forme B : avec évent Forme C : avec évent et filtre à air
1) Joint torique 2) Filtre à air uniquement forme C
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.