K1539Coffrets d'assortiment graisseurs en acier |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Graisseurs dans un coffret d'assortiment bien organisé en différentes formes et dimensions de filetage.
Graisseurs coniques forme A (droite) selon DIN 71412 : 25 pièces M6x1 25 pièces M8x1 15 pièces M10x1 15 pièces G1/8''
Graisseurs coniques forme B (45°) selon DIN 71412 : 10 pièces M6x1 10 pièces M8x1 5 pièces M10x1 5 pièces G1/8''
Graisseurs coniques forme B (90°) selon DIN 71412 : 10 pièces M6x1 10 pièces M8x1 5 pièces M10x1 5 pièces G1/8''Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Contenu | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1539.140 | 140 pièces | | | 83.60 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|