HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouchon fileté, aluminium
K1104

Bouchon fileté, aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Aluminium : naturel. Joint plat exempt d’amiante.Sur demande :Bouchon avec inscription OIL.Indication de dessin :
1) Joint plat
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1104 Bouchon fileté, aluminium 139 kB

Dessins

Bouchon fileté, aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1

LL1SWCAOAcc.PrixCommander
K1104.141010M10X15814 1.68 CHF
K1104.171215M12X1,56817 2.40 CHF
K1104.171415M14X1,56817 2.65 CHF
K1104.221615M16X1,571022 3.59 CHF
K1104.221815M18X1,571022 3.78 CHF
K1104.242015M20X1,571024 4.40 CHF
K1104.19014G1/471019 1.62 CHF
K1104.22038G3/871022 3.10 CHF
K1104.27012G1/281027 3.64 CHF
K1104.34034G3/481034 6.28 CHF
K1104.40100G181440 8.73 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33