- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1131Bouchon fileté avec embase et tête hexagonale DIN 910 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Bouchons filetés avec embase et tête hexagonale pour obturation de trous taraudés cylindriques.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | K | L | L1 | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1131.101010 | 14 | M10X1 | 6 | 8 | 3 | 10 | | | 0.97 CHF | | K1131.101215 | 17 | M12X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 1.26 CHF | | K1131.101415 | 19 | M14X1,5 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 1.31 CHF | | K1131.101615 | 21 | M16X1,5 | 6 | 12 | 3 | 17 | | | 1.63 CHF | | K1131.101815 | 23 | M18X1,5 | 8 | 12 | 4 | 17 | | | 2.08 CHF | | K1131.102015 | 25 | M20X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 2.26 CHF | | K1131.102215 | 27 | M22X1,5 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 2.57 CHF | | K1131.102415 | 29 | M24X1,5 | 9 | 14 | 4 | 22 | | | 3.64 CHF | | K1131.102615 | 31 | M26X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 4.23 CHF | | K1131.102720 | 32 | M27X2 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 4.38 CHF | | K1131.103015 | 36 | M30X1,5 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 5.06 CHF | | K1131.103320 | 39 | M33X2 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 6.28 CHF | | K1131.103615 | 42 | M36X1,5 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 9.62 CHF | | K1131.104215 | 49 | M42X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 11.84 CHF | | K1131.104220 | 49 | M42X2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 11.84 CHF | | K1131.104815 | 55 | M48X1,5 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 16.83 CHF | | K1131.104820 | 55 | M48X2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 16.84 CHF | | K1131.10018 | 14 | G1/8 | 6 | 8 | 3 | 10 | | | 0.94 CHF | | K1131.10014 | 18 | G1/4 | 6 | 12 | 3 | 13 | | | 1.31 CHF | | K1131.10038 | 22 | G3/8 | 6 | 12 | 3 | 17 | | | 1.54 CHF | | K1131.10012 | 26 | G1/2 | 8 | 14 | 4 | 19 | | | 2.33 CHF | | K1131.10034 | 32 | G3/4 | 10 | 16 | 4 | 24 | | | 4.07 CHF | | K1131.10100 | 39 | G1 | 11 | 16 | 5 | 27 | | | 5.32 CHF | | K1131.10114 | 49 | G1 1/4 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 11.75 CHF | | K1131.10112 | 55 | G1 1/2 | 12 | 16 | 5 | 30 | | | 15.25 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|