HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66. Filtre à air en polyuréthane (mousse PU). Joint plat en caoutchouc (NBR), 70 Shore.Finition :Corps noir. Couvercle rouge. Finesse de filtration 40 µm.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Sur demande :Bouchons en jaune pour gasoil.Indication de dessin :
1) Joint plat 2) Event 3) Capsule 4) Filtre à air
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.