HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :Corps en thermoplastique polyamide. Joint torique et joint plat en caoutchouc (NBR). Réflecteur en aluminium. Vis et écrou hexagonal en acier.Finition :Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 100 °C.Résistance à la pression à 20°C jusqu'à 10 bars, à 60°C jusqu'a 8 bars. Réflecteur peint en blanc, marquage des lignes ou échelle en noire. Vis et écrou hexagonal zingués.Nota :Nos indicateurs de niveau d’huile se montent soit comme indiqué sur la figure ci-contre, soit directement dans ldes trous taraudés. Entraxe des trous de fixation = L1 ± 0,3. Le couple de serrage max. des vis de fixation est de 5 Nm.Indication de dessin :
Forme A : sans thermomètre Forme B : avec thermomètre
1) Joint plat 2) Joint torique
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.