HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouchon fileté à évent en laiton avec clapet anti-retour
K0461

Bouchon fileté à évent en laiton avec clapet anti-retour

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et couvercle en laiton.
Ressort de compression en inox.
Garniture de fermeture en laiton.
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition :Joint plat sans amiante.Nota :Pression d’ouverture : 0,35 bar (±0,05).Principe fonctionnel :Voir bouchon à évent à clapet anti-retour K0459.Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Joint torique
3) Garniture de clapet
4) Event 2x
5) Capsule
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0461 Bouchon fileté à évent en laiton avec clapet anti-retour 276 kB

Dessins

Bouchon fileté à évent en laiton avec clapet anti-retour

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1SWCAOAcc.PrixCommander
K0461.2001420G1/424,37,518 3.48 CHF
K0461.2403824,5G3/824,58,522 4.34 CHF
K0461.3001230G1/224,58,527 4.82 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33