HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouchon fileté à éventavec clapet anti-retour et jauge d‘huile
K0467

Bouchon fileté à évent avec clapet anti-retour et jauge d‘huile

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en thermoplastique polyamide.
Ressort de compression en acier inoxydable.
Jauge d'huile en zinc.
Garniture de clapet et joint plat en caoutchouc (NBR).
Finition :Corps noir.
Couvercle rouge.
Jauge d'huile phosphatée.
Nota :Pression d’ouverture : 0,20 – 0,25 bar.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Sur demande :Jauges d’huile avec encoches «min.» et «max.».Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Garniture de clapet
3) Capsule
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0467 Bouchon fileté à éventavec clapet anti-retour et jauge d‘huile 231 kB

Dessins

Bouchon fileté à éventavec clapet anti-retour et jauge d‘huile

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1CAOAcc.PrixCommander
K0467.3003830G3/82110 3.37 CHF
K0467.3001230G1/22110 3.68 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33