HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouchon à évent en laiton
K0460

Bouchon à évent en laiton

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et couvercle en laiton.
Filtre à air en maille de fil de fer galvanisé.
Finition :Filtre à air avec finesse de filtration 50 - 60 µm.
Joint plat sans amiante.
Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Event 2x
3) Filtre à air
4) Capsule
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0460 Bouchon à évent en laiton 179 kB

Dessins

Bouchon à évent en laiton

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1SWCAOAcc.PrixCommander
K0460.2001420G1/424,57,518 3.37 CHF
K0460.2403824,5G3/824,58,522 4.20 CHF
K0460.3001230G1/224,58,527 4.66 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33