HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Jauges d'huile, forme C, sans évent
K0468_C

Jauges d'huile, forme C, sans évent

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique polyamide.
Jauge d’huile : en acier.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition :Poignée noire.
Jauge d'huile phosphatée.
Indication de dessin :
1) Joint torique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0468_C Jauges d'huile, forme C, sans évent 104 kB

Dessins

Jauges d'huile, forme C, sans évent

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2D3Diamètre
D4
LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
K0468.32714C271418134342017 1.74 CHF
K0468.33012C271218144362016 1.53 CHF
K0468.33318C331824145442117,5 1.97 CHF
K0468.33520C352024165462117,5 1.93 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33