HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Bouchon fileté à éventavec dispositif anti-projection
K0458

Bouchon fileté à évent avec dispositif anti-projection

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Joint plat en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition :Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 40 µm.
Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Capsule
3) Filtre à air
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0458 Bouchon fileté à éventavec dispositif anti-projection 338 kB

Dessins

Bouchon fileté à éventavec dispositif anti-projection

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1CAOAcc.PrixCommander
K0458.3001430G1/42110 1.93 CHF
K0458.3003830G3/82110 2.03 CHF
K0458.3001230G1/22110 2.30 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33