HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti piatti per piedini di regolazione  in acciaio o acciaio inox, forma D
K0672_D

Supporti piatti per piedini di regolazione in acciaio o acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Supporto piatto in acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:Acciaio cromato.
Acciaio inox: lucidato.
Nota:I piedini di appoggio sono composti di uno stelo filettato e un supporto piano.
Ogni stelo filettato può essere combinato con ogni supporto piano.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0669.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0672_D Supporti piatti per piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox, forma D 140 kB

Disegni

Supporti piatti per piedini di regolazione  in acciaio o acciaio inox, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaDCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0672.40801acciaioD8020 9.17 CHF
K0672.40802acciaio inoxD8020 19.98 CHF