HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio: piedino acciaio da bonifica, elemento sferico acciaio automatico. Modello in acciaio inox: piedino e elemento sferico acciaio inox.
Piastrina antivibrante elastomero PUR (Sylomer V12).Versione:Modello in acciaio: elemento sferico cementato, brunito. Supporto piano brunito. Modello in acciaio inox: non trattato.
Piastrina antivibrante colore grigio, fissata con collante, antiscivolo. Campo di utilizzo da -30 °C a +70 °C.Nota:Il carico indicato in tabella è un valore di riferimento riferito al valore limite del carico statico permanente dell'elemento ammortizzatore. Questo carico statico corrisponde a una pressione superficiale di 0,4 N/mm², con la quale il materiale raggiunge la capacità di smorzamento ottimale. Questa considerazione tiene conto del fatto che una eventuale sollecitazione dinamica causa un carico supplementare, fino alla pressione di 0,6 N/mm². La piastra antivibrante assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piano oscillante. Per i piedini articolati (senza sistema di ammortizzazione) vedere K0395.Nota disegno:
1) Piastrina antivibrante
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.