K2032Tappi filettati in plastica per tubi rotondi |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.Versione:Corpo base colore nero.Nota:I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | H | L | L1 | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2032.0022081520 | 22 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø22x1,5-2 | | | 0.79 CHF | | K2032.0025081520 | 25 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø25x1,5-2 | | | 0.91 CHF | | K2032.0028081520 | 28 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø28x1,5-2 | | | 1.04 CHF | | K2032.0030081520 | 30 | M8 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø30x1,5-2 | | | 1.11 CHF | | K2032.0032081520 | 32 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø32x1,5-2 | | | 1.26 CHF | | K2032.0035081520 | 35 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø35x1,5-2 | | | 1.41 CHF | | K2032.0038081520 | 38 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø38x1,5-2 | | | 1.99 CHF | | K2032.0040081520 | 40 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø40x1,5-2 | | | 2.00 CHF | | K2032.0042081520 | 42 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø42x1,5-2 | | | 2.32 CHF | | K2032.0045081520 | 45 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø45x1,5-2 | | | 2.55 CHF | | K2032.0050081520 | 50 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50x1,5-2 | | | 2.84 CHF | | K2032.0051081016 | 50,8 | M8 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50,8x1-1,6 | | | 3.18 CHF | | K2032.0022101520 | 22 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø22x1,5-2 | | | 0.74 CHF | | K2032.0025101520 | 25 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø25x1,5-2 | | | 0.86 CHF | | K2032.0028101520 | 28 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø28x1,5-2 | | | 1.01 CHF | | K2032.0030101520 | 30 | M10 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø30x1,5-2 | | | 1.05 CHF | | K2032.0032101520 | 32 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø32x1,5-2 | | | 1.19 CHF | | K2032.0035101520 | 35 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø35x1,5-2 | | | 1.40 CHF | | K2032.0038101520 | 38 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø38x1,5-2 | | | 1.95 CHF | | K2032.0040101520 | 40 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø40x1,5-2 | | | 1.96 CHF | | K2032.0042101520 | 42 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø42x1,5-2 | | | 2.14 CHF | | K2032.0045101520 | 45 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø45x1,5-2 | | | 2.33 CHF | | K2032.0050101520 | 50 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50x1,5-2 | | | 2.72 CHF | | K2032.0051101016 | 50,8 | M10 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50,8x1-1,6 | | | 2.93 CHF | | K2032.0061100813 | 60 | M10 | 5 | 32 | 17 | 2 | Ø60x0,8-1,25 | | | 6.06 CHF | | K2032.0025121520 | 25 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø25x1,5-2 | | | 0.83 CHF | | K2032.0028121520 | 28 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø28x1,5-2 | | | 0.97 CHF | | K2032.0030121520 | 30 | M12 | 5 | 16,5 | 14,5 | 2 | Ø30x1,5-2 | | | 1.02 CHF | | K2032.0032121520 | 32 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø32x1,5-2 | | | 1.14 CHF | | K2032.0035121520 | 35 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø35x1,5-2 | | | 1.34 CHF | | K2032.0038121520 | 38 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø38x1,5-2 | | | 1.90 CHF | | K2032.0040121520 | 40 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø40x1,5-2 | | | 1.92 CHF | | K2032.0042121520 | 42 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø42x1,5-2 | | | 2.02 CHF | | K2032.0045121520 | 45 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø45x1,5-2 | | | 2.21 CHF | | K2032.0050121520 | 50 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50x1,5-2 | | | 2.66 CHF | | K2032.0051121016 | 50,8 | M12 | 5 | 24 | 14,5 | 2 | Ø50,8x1-1,6 | | | 2.75 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|